• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BO-SPO

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BO-SPO
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate in poliammide

Supporto: serie BO

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie SPO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BO-SPO 127G
BO-SPO 127K
BO-SPO 150G
BO-SPO 150K
BO-SPO 160G
BO-SPO 160K
BO-SPO 200G
BO-SPO 200K
BO-SPO 201G
BO-SPO 201K
BO-SPO 250G
BO-SPO 250K
BO-SPO 251G
BO-SPO 251K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

121.44 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.0020050foro passante170221812550-25750

138.30 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.0020050cuscinetto a sfere170249612550-20750

129.79 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.20050foro passante200248815050-25800

147.08 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.25065cuscinetto a sfere200284515050-20800

145.02 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.25065foro passante205270816050-25850

175.33 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.25050cuscinetto a sfere205294916050-20850

203.67 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295Fino a 35.0025050foro passante245328620050-251250

220.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235Fino a 35.0020050cuscinetto a sfere245361920050-201250

146.30 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235Fino a 35.0020050foro passante245300920050-251000

169.62 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.0022065cuscinetto a sfere245328420050-201000

338.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.0022065foro passante295462925065-251200

367.80 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.0022065cuscinetto a sfere295500725065-201200

266.67 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.0022065foro passante295384125050-251200

287.04 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione308Fino a 35.0026085cuscinetto a sfere295420425050-201200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D
Colore del battistrada bianco naturale Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 80

Supporto tecnico