• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BPA-PATH

Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BPA-PATH
Ruota con supporto istituzionale fisso con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie BPA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BPA-PATH 50G
BPA-PATH 50KF
BPA-PATH 50KF-ELS
BPA-PATH 75G
BPA-PATH 75KF
BPA-PATH 75KF-ELS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 3 km/h
(kg)

9.12 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione100-7523foro passante711485019-2575

13.34 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125-10032cuscinetto a sfere (C)711565019-2075

19.75 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125-10032cuscinetto a sfere (C)711605019-2050

14.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125-10032foro passante1002197525-2575

18.97 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125Conduttività elettrica10032cuscinetto a sfere (C)1002737525-2075

32.14 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125Conduttività elettrica10032cuscinetto a sfere (C)1002757525-2065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 35.01–80.00 Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 60
Larghezza piastra W(mm) 60 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico