• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POW

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POW
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POW

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco
  • scorrimento silenzioso (-10 decibel) con strato intermedio in gomma elastica, colore rosso

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-POW 100KF
B-POW 125KF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

35.73 €

1 7 giorni 125660100200

40.70 €

1 7 giorni 150844125220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 125 Gamma di carico(daN) 140.01–220.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella B(mm) 37 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere (C)
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Larghezza rotella(mm) 35 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada bianco Colore della carrozzeria della ruota rosso
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico