• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BRXA-PATH

Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BRXA-PATH
Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox con foro centrale, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie BRXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRXA-PATH 50G
BRXA-PATH 50KFD
BRXA-PATH 50KFD-ELS
BRXA-PATH 75G
BRXA-PATH 75KFD
BRXA-PATH 75KFD-ELS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Antiruggine Resistenza termica min
(°C)
Portata a 3 km/h
(kg)

19.59 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione98-7523foro passante69945019si-2575

26.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione69-5019cuscinetto a sfere (C)691085019no-2075

33.29 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione69Conduttività elettrica5019cuscinetto a sfere (C)691085019no-2050

28.27 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione69-5019foro passante981707525si-2575

35.05 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione69Conduttività elettrica5019cuscinetto a sfere (C)982287525no-2075

48.24 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione98-7525cuscinetto a sfere (C)982277525no-2065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 35.01–80.00 Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico