Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSFE-SE

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSFE-SE
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate con molla in poliuretano, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in acciaio

Supporto: serie BSFE

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • molla in elastomero per eccellenti caratteristiche ammortizzanti
  • meccanismo a molla esente da manutenzione

Ruota: serie SE

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa, con mozzo in tubo d’acciaio, verniciato, colore antracite

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSFE-SE 160K
BSFE-SE 160K-SG
BSFE-SE 200K
BSFE-SE 200K-SG
BSFE-SE 202K
BSFE-SE 202K-SG
BSFE-SE 250K
BSFE-SE 252K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

315.30 €

1 7 giorni 315320.01–485.0014011025080245786016050neroantracitenono450

321.90 €

1 7 giorni 245320.01–485.0014011016050245775016050grigioargentosisi450

332.95 €

1 7 giorni 265485.01–750.0014011020050265826020050neroantracitenono600

341.19 €

1 7 giorni 275485.01–750.0014011020080265830020050grigioargentosisi600

645.47 €

1 7 giorni 315750.01 o sup.175140250602751259020080neroantracitenono850

657.15 €

1 7 giorni 370750.01 o sup.175140250802751259020080grigioantracitesisi850

697.83 €

1 7 giorni 370750.01 o sup.175140250803151336025063neroantracitenono850

742.52 €

1 7 giorni 395Fino a 35.00175140300803151439025080neroantracitenono1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Acciaio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso ammortizzato
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico