Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSFN-SE

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSFN-SE
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate con molla in acciaio, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in acciaio

Supporto: serie BSFN

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • robusta costruzione a molla con molla in acciaio
  • meccanismo a molla esente da manutenzione

Ruota: serie SE

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa, con mozzo in tubo d’acciaio, verniciato, colore antracite

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSFN-SE 160K
BSFN-SE 160K-SG
BSFN-SE 200K
BSFN-SE 200K-SG
BSFN-SE 202K
BSFN-SE 202K-SG
BSFN-SE 250K
BSFN-SE 252K
BSFN-SE 300K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

328.77 €

1 7 giorni 315320.01–485.0014011025080245796016050neroantracitenono450

335.35 €

1 7 giorni 395320.01–485.0014011030075245796016050grigioargentosisi450

343.64 €

1 5 giorni 170485.01–750.0014011012550265817220050neroantracitenono600

351.85 €

1 7 giorni 170485.01–750.0014011012550265836020050grigioargentosisi600

553.73 €

1 7 giorni 170750.01 o sup.175140125502751199020080neroantracitenono850

565.43 €

1 7 giorni 170750.01 o sup.175140125502751199020080grigioantracitesisi850

602.28 €

1 23 giorni 200750.01 o sup.175140150503151170025063neroantracitenono850

670.07 €

1 7 giorni 200Fino a 35.00175140150503151394825080neroantracitenono1000

1,433.35 €

1 23 giorni 200Fino a 35.00200160150503953000030075neroantracitenono1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Acciaio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso ammortizzato
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico