Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-GST

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-GST
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie BS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
  • zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6

Ruota: serie GST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore dal Ø ruota 160 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-GST 127K
BS-GST 127K-FS
BS-GST 150K
BS-GST 150K-FS
BS-GST 160K
BS-GST 160K-FS
BS-GST 200K
BS-GST 200K-FS
BS-GST 202K
BS-GST 202K-FS
BS-GST 250K
BS-GST 250K-FS
BS-GST 252K
BS-GST 252K-FS
BS-GST 302K
BS-GST 304K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

195.28 €

1 7 giorni 245320.01–485.0014011020050170421112550450

259.98 €

1 23 giorni 255320.01–485.0014011020080170469012550450

204.60 €

1 7 giorni 255485.01–750.0014011020080200442715050570

273.40 €

1 23 giorni 305485.01–750.0014011025060200512715050570

238.19 €

1 7 giorni 305485.01–750.0014011025060205479016050600

306.99 €

1 23 giorni 305485.01–750.0014011025080205500016050600

241.80 €

1 7 giorni 305750.01 o sup.14011025080245610020050800

315.82 €

1 23 giorni 355750.01 o sup.14011030080245687220050800

426.08 €

1 7 giorni 370Fino a 35.0017514030010025510590200801200

518.66 €

1 23 giorni 170Fino a 35.001751401255025512042200801200

463.70 €

1 7 giorni 170Fino a 35.001751401255030511315250601200

567.68 €

1 23 giorni 200Fino a 35.001751401505030513585250601200

478.67 €

1 7 giorni 200Fino a 35.001751401505030512820250801400

590.79 €

1 23 giorni 205Fino a 35.001751401605030514600250801400

670.58 €

1 7 giorni 205Fino a 35.001751401605035516500300801800

1,344.65 €

1 23 giorni 245Fino a 35.0020016020050370239403001002250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A
Colore del battistrada verde Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico