Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-VLE

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-VLE
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con anello in gomma elastica

Supporto: serie BS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
  • zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6

Ruota: serie VLE

  • anello: gomma superelastica, durezza 70 Shore A, colore nero
  • anello a 2 componenti, altamente elastico, fascia resistente all’abrasione
  • centro ruota: lamiera d’acciaio pesante, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C
  • antiforatura, esente da manutenzione
  • Le dimensioni dell’anello e della ruota indicate si applicano ad anelli nuovi senza carico, le dimensioni possono variare durante l’impiego

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-VLE 250K
BS-VLE 252K
BS-VLE 255K
BS-VLE 257K
BS-VLE 305K
BS-VLE 307K
BS-VLE 310K
BS-VLE 312K
BS-VLE 405K
BS-VLE 410K
BS-VLE 460K
BS-VLE 530K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

453.01 €

1 7 giorni 358320.01–485.00-175140306105305949025085450

512.48 €

1 7 giorni 473485.01–750.00-1751404051053051070025085600

453.01 €

1 7 giorni 473320.01–485.00-175140405105305956825085450

512.48 €

1 7 giorni 518485.01–750.00-1751404551203051059925085600

690.80 €

1 7 giorni 618320.01–485.00-20016052514035814690306105450

745.87 €

1 7 giorni 125485.01–750.00-2001601003235815725306105700

690.80 €

1 7 giorni 125320.01–485.00Conduttività elettrica2001601003235814690306105450

745.87 €

1 7 giorni 125485.01–750.00-2001601003235815230306105700

862.90 €

1 7 giorni 125750.01 o sup.-2001601003247321600405105950

862.90 €

1 7 giorni 125750.01 o sup.Conduttività elettrica2001601003247322300405105950

1,195.67 €

1 7 giorni 125Fino a 35.00Conduttività elettrica20016010032518305004551201415

2,108.20 €

1 7 giorni 150Fino a 35.00-25522012532618540005251401885

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Acciaio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio pesante Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore A
Colore del battistrada nero resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Antiruggine no Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico