Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-VLE

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-VLE
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con anello in gomma elastica

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie VLE

  • anello: gomma superelastica, durezza 70 Shore A, colore nero
  • anello a 2 componenti, altamente elastico, fascia resistente all’abrasione
  • centro ruota: lamiera d’acciaio pesante, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C
  • antiforatura, esente da manutenzione
  • Le dimensioni dell’anello e della ruota indicate si applicano ad anelli nuovi senza carico, le dimensioni possono variare durante l’impiego

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-VLE 250K
B-VLE 255K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)

377.72 €

1 7 giorni 7822

377.72 €

1 7 giorni 7460

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 125 Gamma di carico(daN) 320.01–485.00
Materiale bozzello Acciaio Lunghezza piastra L(mm) 220 Larghezza piastra W(mm) 130
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella B(mm) 30 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio pesante Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Altezza totale(mm) 295 Diametro rotella(mm) 250 Larghezza rotella(mm) 85
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore A
Colore del battistrada nero resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Antiruggine no Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 4 km/h(kg) 450

Supporto tecnico