• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota con supporto di livellamento, serie HRIG-POA

Ruota con supporto di livellamento, serie HRIG-POA
Ruota con supporto di livellamento con bloccaggio integrato e foro centrale, ruota in poliammide

Supporto: serie HRIG

  • alluminio pressofuso, verniciatura a polveri, colore avorio
  • cuscinetto a sfere a tenuta nel gruppo rotante
  • piastra da avvitare esagonale in acciaio
  • filettatura interna nel foro centrale
  • piedino di bloccaggio in gomma dura
  • regolazione in altezza con chiave o rotella di regolazione integrata
  • parti in acciaio zincato, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POA

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

  • Portata determinata alle seguenti condizioni:
    – velocità: max. 1 km/h
    – temperatura: da +15 °C a +30 °C
    – durezza, superficie di scorrimento orizzontale senza ostacoli
    – percorso: è richiesto un periodo di raffreddamento di 15 minuti dopo un massimo di 50 m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRIG-POA 45G
HRIG-POA 50G
HRIG-POA 63G
HRIG-POA 72G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)

49.68 €

1 5 giorni 724518724084518

65.05 €

1 5 giorni 845024846825024

89.35 €

1 5 giorni 102633010212316330

111.30 €

1 5 giorni 120723212016087232

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) Fino a 35.00 Materiale bozzello Altro
Tipo di cuscinetto foro passante Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto di livellamento
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio filettatura femmina Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D
Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico