Ruota gemellata compatta con supporto girevole, serie LD-VSTH

Ruota gemellata compatta con supporto girevole, serie LD-VSTH
Ruota gemellata compatta con supporto girevole, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio

Supporto: serie LD

  • Supporto girevole: zinco pressofuso
  • cuscinetto a sfere di prima qualità nel gruppo rotante
  • codolo filettato in acciaio zincato

Ruota: serie VSTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: acciaio

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LD-VSTH 50K
LD-VSTH 60K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche rotella Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)

91.25 €

1 5 giorni Conduttività elettrica567485033

144.80 €

1 7 giorni -659586035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 195 Gamma di carico(daN) 220.01–320.00
Materiale bozzello Acciaio Diam. rotella D(Ø) 160 Larghezza rotella B(mm) 40
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: acciaio Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Adatto per autoclave no Tipo di montaggio codolo filettato
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20
Portata a 4 km/h(kg) 250 Portata a 3 km/h(kg) 250

Supporto tecnico