• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEXR-PO

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEXR-PO
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con attacco a foro centrale, ruota in poliammide

Supporto: serie LEXR

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEXR-PO 75G
LEXR-PO 75G-FI
LEXR-PO 75XR
LEXR-PO 75XR-FI
LEXR-PO 80G
LEXR-PO 80G-ELS
LEXR-PO 80G-FI
LEXR-PO 80G-FI-ELS
LEXR-PO 80KAD
LEXR-PO 80KAD-FI
LEXR-PO 80XR
LEXR-PO 80XR-FI
LEXR-PO 100G
LEXR-PO 100G-ELS
LEXR-PO 100G-FI
LEXR-PO 100G-FI-ELS
LEXR-PO 100KAD
LEXR-PO 100KAD-FI
LEXR-PO 100XR
LEXR-PO 100XR-FI
LEXR-PO 125G
LEXR-PO 125G-ELS
LEXR-PO 125G-FI
LEXR-PO 125G-FI-ELS
LEXR-PO 125KAD
LEXR-PO 125KAD-FI
LEXR-PO 125XR
LEXR-PO 125XR-FI
LEXR-PO 150G
LEXR-PO 150G-ELS
LEXR-PO 150G-FI
LEXR-PO 150G-FI-ELS
LEXR-PO 150XR
LEXR-PO 150XR-FI
LEXR-PO 160G
LEXR-PO 160G-ELS
LEXR-PO 160G-FI
LEXR-PO 160G-FI-ELS
LEXR-PO 160XR
LEXR-PO 160XR-FI
LEXR-PO 200G
LEXR-PO 200G-ELS
LEXR-PO 200G-FI
LEXR-PO 200G-FI-ELS
LEXR-PO 200XR
LEXR-PO 200XR-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Antiruggine Portata a 4 km/h
(kg)

64.57 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125140.01–220.00-7010032foro passanteruota con supporto girevole1004307532bianco naturalebianco naturalesi150

86.72 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.00-7012537foro passanteruota con supporto girevole e freno1005247532bianco naturalebianco naturalesi150

74.33 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.00-7012537cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1004587532bianco naturalebianco naturalesi150

96.47 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.00-7012537cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1005587532bianco naturalebianco naturalesi150

65.57 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.00-7012537foro passanteruota con supporto girevole1024418032bianco naturalebianco naturalesi150

79.10 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.00-7012537foro passanteruota con supporto girevole1024388032grigiogrigiosi150

87.72 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.00-7012537foro passanteruota con supporto girevole e freno1025418032bianco naturalebianco naturalesi150

101.25 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.00-7012537foro passanteruota con supporto girevole e freno1025438032grigiogrigiosi150

73.20 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.00-7012537cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1024758032bianco naturalebianco naturaleno150

95.52 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione195140.01–220.00-7016050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1025718032bianco naturalebianco naturaleno150

74.70 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione195140.01–220.00-7016050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1024658032bianco naturalebianco naturalesi150

96.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione195140.01–220.00-7016050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1025688032bianco naturalebianco naturalesi150

72.37 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00Conduttività elettrica7015050foro passanteruota con supporto girevole12553810037bianco naturalebianco naturalesi150

87.94 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-7015050foro passanteruota con supporto girevole12555610037grigiogrigiosi150

91.34 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-7015050foro passanteruota con supporto girevole e freno12564810037bianco naturalebianco naturalesi150

106.90 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195140.01–220.00-7016050foro passanteruota con supporto girevole e freno12567010037grigiogrigiosi150

79.27 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195140.01–220.00Conduttività elettrica7016050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12556710037bianco naturalebianco naturaleno150

98.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195140.01–220.00-7016050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12568010037bianco naturalebianco naturaleno150

78.73 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195140.01–220.00Conduttività elettrica7016050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole12558010037bianco naturalebianco naturalesi150

97.70 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195140.01–220.00-7016050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12568810037bianco naturalebianco naturalesi150

79.80 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195140.01–220.00-7016050foro passanteruota con supporto girevole15063812540bianco naturalebianco naturalesi150

98.55 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235140.01–220.00-7020050foro passanteruota con supporto girevole15067112540grigiogrigiosi150

98.98 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235140.01–220.00Conduttività elettrica7020050foro passanteruota con supporto girevole e freno15076012540bianco naturalebianco naturalesi150

117.73 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235140.01–220.00-7020050foro passanteruota con supporto girevole e freno15079912540grigiogrigiosi150

88.95 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235140.01–220.00Conduttività elettrica7020050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole15065012540bianco naturalebianco naturaleno150

108.30 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235140.01–220.00-7020050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno15079812540bianco naturalebianco naturaleno150

87.92 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235140.01–220.00-7020050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole15067812540bianco naturalebianco naturalesi150

107.10 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione100140.01–220.00-707532cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno15080512540bianco naturalebianco naturalesi150

156.79 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione100220.01–320.00-887532foro passanteruota con supporto girevole190126715050bianco naturalebianco naturalesi300

184.21 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione100220.01–320.00-887532foro passanteruota con supporto girevole190134215050grigiogrigiosi300

203.30 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione100220.01–320.00-887532foro passanteruota con supporto girevole e freno190163815050bianco naturalebianco naturalesi300

230.73 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102220.01–320.00-888032foro passanteruota con supporto girevole e freno190165415050grigiogrigiosi300

170.39 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102220.01–320.00Conduttività elettrica888032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole190136015050bianco naturalebianco naturalesi300

216.90 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102220.01–320.00-888032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno190173915050bianco naturalebianco naturalesi300

161.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102220.01–320.00Conduttività elettrica888032foro passanteruota con supporto girevole195135016050bianco naturalebianco naturalesi300

191.12 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102220.01–320.00-888032foro passanteruota con supporto girevole195134016050grigiogrigiosi300

207.68 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102220.01–320.00-888032foro passanteruota con supporto girevole e freno195171816050bianco naturalebianco naturalesi300

237.62 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102220.01–320.00-888032foro passanteruota con supporto girevole e freno195172016050grigiogrigiosi300

175.77 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102220.01–320.00-888032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole195143416050bianco naturalebianco naturalesi300

222.28 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-8810032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno195180016050bianco naturalebianco naturalesi300

194.61 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-8810032foro passanteruota con supporto girevole235158420050bianco naturalebianco naturalesi300

235.95 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-8810032foro passanteruota con supporto girevole235158420050grigiogrigiosi300

239.70 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-8810032foro passanteruota con supporto girevole e freno235200520050bianco naturalebianco naturalesi300

281.03 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-8810032foro passanteruota con supporto girevole e freno235200520050grigiogrigiosi300

206.95 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-8810032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole235168420050bianco naturalebianco naturalesi300

252.03 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-8810032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235209920050bianco naturalebianco naturalesi300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico