• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LEZ-PO

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LEZ-PO
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con fissaggio a codolo, ruota in poliammide

Supporto: serie LEZ

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
  • avvitato e bloccato con codolo a clip e perno centrale in acciaio

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEZ-PO 75G
LEZ-PO 75G-FA
LEZ-PO 75G-FI
LEZ-PO 75G-FI-FA
LEZ-PO 80G
LEZ-PO 80G-ELS
LEZ-PO 80G-ELS-FA
LEZ-PO 80G-FA
LEZ-PO 80G-FI
LEZ-PO 80G-FI-ELS
LEZ-PO 80G-FI-ELS-FA
LEZ-PO 80G-FI-FA
LEZ-PO 100G
LEZ-PO 100G-ELS
LEZ-PO 100G-ELS-FA
LEZ-PO 100G-FA
LEZ-PO 100G-FI
LEZ-PO 100G-FI-ELS
LEZ-PO 100G-FI-ELS-FA
LEZ-PO 100G-FI-FA
LEZ-PO 125G
LEZ-PO 125G-ELS
LEZ-PO 125G-ELS-FA
LEZ-PO 125G-FA
LEZ-PO 125G-FI
LEZ-PO 125G-FI-ELS
LEZ-PO 125G-FI-ELS-FA
LEZ-PO 125G-FI-FA
LEZ-PO 150G-22
LEZ-PO 150G-22-ELS
LEZ-PO 150G-22-ELS-FA
LEZ-PO 150G-22-FA
LEZ-PO 150G-22-FI
LEZ-PO 150G-22-FI-ELS
LEZ-PO 150G-22-FI-ELS-FA
LEZ-PO 150G-22-FI-FA
LEZ-PO 150G-27
LEZ-PO 150G-27-ELS
LEZ-PO 150G-27-ELS-FA
LEZ-PO 150G-27-FA
LEZ-PO 150G-27-FI
LEZ-PO 150G-27-FI-ELS
LEZ-PO 150G-27-FI-ELS-FA
LEZ-PO 150G-27-FI-FA
LEZ-PO 160G-22
LEZ-PO 160G-22-ELS
LEZ-PO 160G-22-ELS-FA
LEZ-PO 160G-22-FA
LEZ-PO 160G-22-FI
LEZ-PO 160G-22-FI-ELS
LEZ-PO 160G-22-FI-ELS-FA
LEZ-PO 160G-22-FI-FA
LEZ-PO 160G-27
LEZ-PO 160G-27-ELS
LEZ-PO 160G-27-ELS-FA
LEZ-PO 160G-27-FA
LEZ-PO 160G-27-FI
LEZ-PO 160G-27-FI-ELS
LEZ-PO 160G-27-FI-ELS-FA
LEZ-PO 160G-27-FI-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Portata a 4 km/h
(kg)

30.68 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.00Conduttività elettrica12538ruota con supporto girevole1005717532bianco naturalebianco naturale150

37.60 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.00-12538ruota con supporto girevole1006407532bianco naturalebianco naturale150

47.37 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.00Conduttività elettrica12538ruota con supporto girevole e freno1006707532bianco naturalebianco naturale150

54.29 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.00-12538ruota con supporto girevole e freno1007107532bianco naturalebianco naturale150

31.70 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.00-12538ruota con supporto girevole1025748032bianco naturalebianco naturale150

45.23 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-15040ruota con supporto girevole1025918032grigiogrigio150

52.13 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00Conduttività elettrica15040ruota con supporto girevole1026278032grigiogrigio150

38.60 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-15040ruota con supporto girevole1026198032bianco naturalebianco naturale150

48.38 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00Conduttività elettrica15040ruota con supporto girevole e freno1026868032bianco naturalebianco naturale150

61.90 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-15040ruota con supporto girevole e freno1027038032grigiogrigio150

68.82 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-15040ruota con supporto girevole e freno1027398032grigiogrigio150

55.28 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-15040ruota con supporto girevole e freno1027128032bianco naturalebianco naturale150

37.59 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-15050ruota con supporto girevole12568810037bianco naturalebianco naturale150

53.17 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-15050ruota con supporto girevole12569610037grigiogrigio150

61.93 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00Conduttività elettrica15050ruota con supporto girevole12577810037grigiogrigio150

46.36 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00Conduttività elettrica15050ruota con supporto girevole12576910037bianco naturalebianco naturale150

55.10 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-15050ruota con supporto girevole e freno12579510037bianco naturalebianco naturale150

70.67 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-15050ruota con supporto girevole e freno12580310037grigiogrigio150

79.43 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00Conduttività elettrica15050ruota con supporto girevole e freno12588510037grigiogrigio150

63.87 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00Conduttività elettrica15050ruota con supporto girevole e freno12588210037bianco naturalebianco naturale150

42.92 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-15050ruota con supporto girevole15078112540bianco naturalebianco naturale150

61.67 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-15050ruota con supporto girevole15080812540grigiogrigio150

71.35 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00Conduttività elettrica15050ruota con supporto girevole15097912540grigiogrigio150

52.60 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00Conduttività elettrica15050ruota con supporto girevole15088012540bianco naturalebianco naturale150

61.05 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-15050ruota con supporto girevole e freno15092012540bianco naturalebianco naturale150

79.80 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195140.01–220.00-16050ruota con supporto girevole e freno15095012540grigiogrigio150

89.48 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195140.01–220.00Conduttività elettrica16050ruota con supporto girevole e freno150111812540grigiogrigio150

70.74 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195140.01–220.00Conduttività elettrica16050ruota con supporto girevole e freno150108312540bianco naturalebianco naturale150

72.24 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195220.01–320.00-16050ruota con supporto girevole190158815050bianco naturalebianco naturale300

99.68 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195220.01–320.00-16050ruota con supporto girevole190166415050grigiogrigio300

110.72 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195220.01–320.00Conduttività elettrica16050ruota con supporto girevole190187315050grigiogrigio300

83.28 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195220.01–320.00Conduttività elettrica16050ruota con supporto girevole190180015050bianco naturalebianco naturale300

102.63 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195220.01–320.00-16050ruota con supporto girevole e freno190200015050bianco naturalebianco naturale300

130.07 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195220.01–320.00-16050ruota con supporto girevole e freno190207615050grigiogrigio300

141.10 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195220.01–320.00Conduttività elettrica16050ruota con supporto girevole e freno190228515050grigiogrigio300

113.67 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195220.01–320.00Conduttività elettrica16050ruota con supporto girevole e freno190222115050bianco naturalebianco naturale300

72.24 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195220.01–320.00-16050ruota con supporto girevole190166915050bianco naturalebianco naturale300

99.68 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195220.01–320.00-16050ruota con supporto girevole190174515050grigiogrigio300

110.72 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195220.01–320.00Conduttività elettrica16050ruota con supporto girevole190195415050grigiogrigio300

83.28 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195220.01–320.00Conduttività elettrica16050ruota con supporto girevole190190415050bianco naturalebianco naturale300

102.63 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195220.01–320.00-16050ruota con supporto girevole e freno190211015050bianco naturalebianco naturale300

130.07 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00-20050ruota con supporto girevole e freno190218615050grigiogrigio300

141.10 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00Conduttività elettrica20050ruota con supporto girevole e freno190239515050grigiogrigio300

113.67 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00Conduttività elettrica20050ruota con supporto girevole e freno190231015050bianco naturalebianco naturale300

76.63 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00-20050ruota con supporto girevole195170416050bianco naturalebianco naturale300

106.57 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00-20050ruota con supporto girevole195179716050grigiogrigio300

118.28 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00Conduttività elettrica20050ruota con supporto girevole195205116050grigiogrigio300

88.35 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00Conduttività elettrica20050ruota con supporto girevole195194316050bianco naturalebianco naturale300

107.02 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00-20050ruota con supporto girevole e freno195212016050bianco naturalebianco naturale300

136.95 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00-20050ruota con supporto girevole e freno195221316050grigiogrigio300

148.67 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00Conduttività elettrica20050ruota con supporto girevole e freno195246716050grigiogrigio300

118.74 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00Conduttività elettrica20050ruota con supporto girevole e freno195226016050bianco naturalebianco naturale300

76.63 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00-20050ruota con supporto girevole195175716050bianco naturalebianco naturale300

106.57 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00-20050ruota con supporto girevole195185016050grigiogrigio300

118.28 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00Conduttività elettrica20050ruota con supporto girevole195210416050grigiogrigio300

88.35 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00Conduttività elettrica20050ruota con supporto girevole195203016050bianco naturalebianco naturale300

107.02 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00-20050ruota con supporto girevole e freno195221016050bianco naturalebianco naturale300

136.95 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione100220.01–320.00-7532ruota con supporto girevole e freno195230316050grigiogrigio300

148.67 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione100220.01–320.00-7532ruota con supporto girevole e freno195255716050grigiogrigio300

118.74 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione100220.01–320.00-7532ruota con supporto girevole e freno195242616050bianco naturalebianco naturale300

Loading...

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Materiale sintetico Adatto per autoclave no Tipo di montaggio codolo
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico