Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-GSPO

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-GSPO
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate in poliammide colato

Supporto: serie LH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie GSPO

  • poliammide colato di prima qualità, ottenuto tramite colata, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D, colore beige naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • ridotto assorbimento di umidità
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LH-GSPO 65K
LH-GSPO 80K
LH-GSPO 80K-FI
LH-GSPO 80K-FI-FS
LH-GSPO 80K-FS
LH-GSPO 80K-ST
LH-GSPO 80K-ST-FS
LH-GSPO 100K-1
LH-GSPO 100K-1-FI
LH-GSPO 100K-1-FI-FS
LH-GSPO 100K-1-FS
LH-GSPO 100K-1-ST
LH-GSPO 100K-1-ST-FS
LH-GSPO 100K-3
LH-GSPO 100K-3-FI
LH-GSPO 100K-3-FI-FS
LH-GSPO 100K-3-FS
LH-GSPO 100K-3-ST
LH-GSPO 100K-3-ST-FS
LH-GSPO 125K
LH-GSPO 125K-FI
LH-GSPO 125K-FI-FS
LH-GSPO 125K-FS
LH-GSPO 125K-ST
LH-GSPO 125K-ST-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)
Portata a 3 km/h
(kg)

148.03 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione97485.01–750.00100856540ruota con supporto girevole9715536540650650

113.30 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.001008516050ruota con supporto girevole12017398040700700

186.63 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.001008516050ruota con supporto girevole e freno12020008040700700

244.68 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.001008516050ruota con supporto girevole e freno12022558040700700

198.40 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.001008516050ruota con supporto girevole12019588040700700

157.22 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.001008516050ruota con supporto girevole e freno12019848040700700

237.90 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione219485.01–750.001008516050ruota con supporto girevole e freno12021768040700700

127.52 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione120485.01–750.00100858040ruota con supporto girevole140197010040700-

204.24 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione120485.01–750.00100858040ruota con supporto girevole e freno140229010040700-

240.80 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione120485.01–750.00100858040ruota con supporto girevole e freno140253010040700-

206.10 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione120485.01–750.00100858040ruota con supporto girevole140221810040700-

209.04 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione120485.01–750.00100858040ruota con supporto girevole e freno140223010040700-

245.60 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170485.01–750.001008512550ruota con supporto girevole e freno140242210040700-

177.39 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170485.01–750.0014011012550ruota con supporto girevole140229210040700-

214.95 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170485.01–750.0014011012550ruota con supporto girevole e freno140259010040700-

251.53 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170485.01–750.0014011012550ruota con supporto girevole e freno140283910040700-

213.95 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170485.01–750.0014011012550ruota con supporto girevole140254110040700-

216.89 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170485.01–750.0014011012550ruota con supporto girevole e freno140248010040700-

253.45 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione197485.01–750.0014011015050ruota con supporto girevole e freno140274410040700-

293.57 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione197750.01 o sup.14011015050ruota con supporto girevole170360012555900-

327.15 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione197750.01 o sup.14011015050ruota con supporto girevole e freno170424412555900-

372.08 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione197750.01 o sup.14011015050ruota con supporto girevole e freno170473612555900-

338.50 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione197750.01 o sup.14011015050ruota con supporto girevole170410012555900-

339.67 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione197750.01 o sup.14011015050ruota con supporto girevole e freno170418012555900-

384.60 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202750.01 o sup.14011016050ruota con supporto girevole e freno170467412555900-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità
Materiale Materiale sintetico Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 80 Shore D Colore del battistrada beige naturale Colore della carrozzeria della ruota beige naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico