Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LIO-G

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LIO-G
Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota in ghisa

Supporto: serie LIO

  • costruzione in acciaio elettrosaldato
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • guarnizione del gruppo rotante con sede a labirinto
  • ingrassatore
  • grasso estremamente resistente alle alte temperature

Ruota: serie G

  • robusta ghisa grigia, durezza 180–220 HB, ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
  • lubrificare in base alla temperatura di applicazione
  • Ad una temperatura superiore a 270 °C, la portata si riduce del 40%

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LIO-G 127IK
LIO-G 127IK-RI4
LIO-G 127IK-ST
LIO-G 127IK-ST-RI4
LIO-G 150IK
LIO-G 150IK-RI4
LIO-G 150IK-ST
LIO-G 150IK-ST-RI4
LIO-G 200IK
LIO-G 200IK-RI4
LIO-G 200IK-ST
LIO-G 200IK-ST-RI4
LIO-G 250IK
LIO-G 250IK-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

272.40 €

1 23 giorni 150485.01–750.0012540ruota con supporto girevole170624012550750

333.37 €

1 23 giorni 150485.01–750.0012540ruota con supporto girevole170622212550750

398.50 €

1 23 giorni 190485.01–750.0015050ruota con supporto girevole e freno170645012550750

459.47 €

1 23 giorni 190485.01–750.0015050ruota con supporto girevole e freno170670412550750

274.35 €

1 23 giorni 190750.01 o sup.15050ruota con supporto girevole200644015050900

335.31 €

1 23 giorni 235750.01 o sup.20050ruota con supporto girevole200643115050900

428.75 €

1 23 giorni 102750.01 o sup.8032ruota con supporto girevole e freno200684015050900

489.70 €

1 23 giorni 125750.01 o sup.10030ruota con supporto girevole e freno200681015050900

307.05 €

1 23 giorni 125Fino a 35.0010030ruota con supporto girevole2457460200501000

368.00 €

1 23 giorni 150Fino a 35.0012540ruota con supporto girevole2457854200501000

423.45 €

1 23 giorni 150Fino a 35.0012540ruota con supporto girevole e freno2457860200501000

484.42 €

1 23 giorni 190Fino a 35.0015050ruota con supporto girevole e freno2458080200501000

432.95 €

1 23 giorni 190Fino a 35.0015050ruota con supporto girevole29512446250601250

547.60 €

1 23 giorni 190Fino a 35.0015050ruota con supporto girevole e freno29512916250601250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Caratteristiche rotella Termoresistenza
Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Metallo Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 180–220 HB Colore del battistrada argento
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 270
Resistenza termica min(°C) -30

Supporto tecnico