Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LIR-ALSI

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LIR-ALSI
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con foro centrale, ruota con rivestimento in gomma siliconica Blickle TempLine® Comfort

Supporto: serie LIR

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • grasso estremamente resistente alle alte temperature

Ruota: serie ALSI

  • rivestimento: gomma siliconica resistente alle alte temperature, durezza 75 Shore A, colore nero, antitraccia
  • corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +250 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LIR-ALSI 100G
LIR-ALSI 100G-FI
LIR-ALSI 100HKA
LIR-ALSI 100HKA-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Peso
(g)

80.60 €

1 7 giorni 15012540foro passanteruota con supporto girevole779

102.18 €

1 7 giorni 15012540foro passanteruota con supporto girevole e freno882

97.81 €

1 7 giorni 15012540cuscinetto a sfereruota con supporto girevole826

119.60 €

1 7 giorni 1028032cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno949

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Alluminio
Caratteristiche rotella Termoresistenza Lunghezza piastra L(mm) 70 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso
Materiale Gomma Altezza totale(mm) 125 Diametro rotella(mm) 100
Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale
Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no Antiruggine no
Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 250 Resistenza termica min(°C) -25
Portata a 4 km/h(kg) 100

Supporto tecnico