Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LIR-PHN

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LIR-PHN
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con foro centrale, ruota termoindurente Blickle TempLine® Classic

Supporto: serie LIR

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • grasso estremamente resistente alle alte temperature

Ruota: serie PHN

  • resina fenolica, durezza 90 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -35 °C a +260 °C
  • le ruote sono adatte a pavimentazioni irregolari e al superamento di ostacoli solo con alcune limitazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LIR-PHN 81G
LIR-PHN 100G
LIR-PHN 102G
LIR-PHN 102HK
LIR-PHN 102IK
LIR-PHN 125G
LIR-PHN 125HK
LIR-PHN 125IK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica max
(°C)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

57.95 €

1 7 giorni 15080.01–140.0012540foro passante1025238032260-25100

58.28 €

1 7 giorni 10280.01–140.008032foro passante12563010030260-35125

67.30 €

1 7 giorni 125140.01–220.0010030foro passante12574210038260-35150

96.78 €

1 7 giorni 125140.01–220.0010030cuscinetto a sfere12599910038250-25150

125.46 €

1 7 giorni 125140.01–220.0010038cuscinetto a sfere125101510038260-35150

93.28 €

1 7 giorni 125140.01–220.0010038foro passante15089012540260-35150

144.32 €

1 7 giorni 125140.01–220.0010038cuscinetto a sfere150127112540250-25150

170.80 €

1 7 giorni 125140.01–220.0010038cuscinetto a sfere150120012540260-35150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Caratteristiche rotella Termoresistenza
Lunghezza piastra L(mm) 70 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: resina fenolica Blickle TempLine® Materiale Materiale sintetico
Tipo prodotto ruota con supporto girevole Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale
Durezza del rivestimento/anello 90 Shore D Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota nero
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia no

Supporto tecnico