Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LIR-POH

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LIR-POH
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con foro centrale, ruota in poliammide

Supporto: serie LIR

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • grasso estremamente resistente alle alte temperature

Ruota: serie POH

  • poliammide resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, durezza 85 Shore D, colore naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +170 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +200 °C, la temperatura ruota non deve superare +170 °C
  • La portata può essere ridotta a temperature superiori a +70 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LIR-POH 81G
LIR-POH 81G-FI
LIR-POH 100G
LIR-POH 100G-FI
LIR-POH 102G
LIR-POH 102G-FI
LIR-POH 102HK
LIR-POH 102HK-FI
LIR-POH 125G
LIR-POH 125G-FI
LIR-POH 125HK
LIR-POH 125HK-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)

48.40 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione15012540foro passanteruota con supporto girevole1024798032

71.70 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione12510030foro passanteruota con supporto girevole e freno1026268032

44.31 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione15012540foro passanteruota con supporto girevole12557110030

65.85 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione15012540foro passanteruota con supporto girevole e freno12567910030

50.05 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione15012540foro passanteruota con supporto girevole12561210038

71.59 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione1028032foro passanteruota con supporto girevole e freno12572010038

70.15 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione1028032cuscinetto a sfereruota con supporto girevole12577910038

92.27 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione12510040cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno12588710038

60.37 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione12510040foro passanteruota con supporto girevole15075812540

78.02 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione15012540foro passanteruota con supporto girevole e freno15089012540

88.80 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione15012540cuscinetto a sfereruota con supporto girevole15089512540

107.05 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione15012540cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno150102012540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 140.01–220.00 Materiale bozzello Tecnopolimero Caratteristiche rotella Termoresistenza
Lunghezza piastra L(mm) 70 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide Blickle TempLine® PerformanceLight, resistente alle alte temperature Materiale Materiale sintetico
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 85 Shore D
Colore del battistrada naturale Colore della carrozzeria della ruota naturale resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 170 Resistenza termica min(°C) -25 Portata a 4 km/h(kg) 150

Supporto tecnico