Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKPA-VPA

Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKPA-VPA
Ruota con supporto istituzionale girevole con piastra da avvitare, ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico

Supporto: serie LKPA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VPA

  • anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
  • centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva “-EL”, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKPA-VPA 80G
LKPA-VPA 80G-FA
LKPA-VPA 80G-FI
LKPA-VPA 80G-FI-FA
LKPA-VPA 80K
LKPA-VPA 80K-EL
LKPA-VPA 80K-EL-FA
LKPA-VPA 80K-FA
LKPA-VPA 80K-FI
LKPA-VPA 80K-FI-EL
LKPA-VPA 80K-FI-EL-FA
LKPA-VPA 80K-FI-FA
LKPA-VPA 101G
LKPA-VPA 101G-FA
LKPA-VPA 101G-FI
LKPA-VPA 101G-FI-FA
LKPA-VPA 101K
LKPA-VPA 101K-EL
LKPA-VPA 101K-EL-FA
LKPA-VPA 101K-FA
LKPA-VPA 101K-FI
LKPA-VPA 101K-FI-EL
LKPA-VPA 101K-FI-EL-FA
LKPA-VPA 101K-FI-FA
LKPA-VPA 125G
LKPA-VPA 125G-FA
LKPA-VPA 125G-FI
LKPA-VPA 125G-FI-FA
LKPA-VPA 125K
LKPA-VPA 125K-EL
LKPA-VPA 125K-EL-FA
LKPA-VPA 125K-FA
LKPA-VPA 125K-FI
LKPA-VPA 125K-FI-EL
LKPA-VPA 125K-FI-EL-FA
LKPA-VPA 125K-FI-FA
LKPA-VPA 126G
LKPA-VPA 126G-FA
LKPA-VPA 126G-FI
LKPA-VPA 126G-FI-FA
LKPA-VPA 126K
LKPA-VPA 126K-EL
LKPA-VPA 126K-EL-FA
LKPA-VPA 126K-FA
LKPA-VPA 126K-FI
LKPA-VPA 126K-FI-EL
LKPA-VPA 126K-FI-EL-FA
LKPA-VPA 126K-FI-FA
LKPA-VPA 150G
LKPA-VPA 150G-FA
LKPA-VPA 150G-FI
LKPA-VPA 150G-FI-FA
LKPA-VPA 150K
LKPA-VPA 150K-EL
LKPA-VPA 150K-EL-FA
LKPA-VPA 150K-FA
LKPA-VPA 150K-FI
LKPA-VPA 150K-FI-EL
LKPA-VPA 150K-FI-EL-FA
LKPA-VPA 150K-FI-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Materiale (dettagli) Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 3 km/h
(kg)

23.98 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13035.01–80.00Conduttività elettrica10037foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole1115818025grigiosisi80

29.04 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13035.01–80.00Conduttività elettrica10037foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole1115968025grigiosisi80

37.92 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13035.01–80.00-10037foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno1116758025grigiosisi80

42.96 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13035.01–80.00-10037foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno1117088025grigiosisi80

27.45 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13035.01–80.00Conduttività elettrica10037cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole1116278025grigiosisi80

32.27 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13035.01–80.00Conduttività elettrica10037cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole1116148025neronono60

37.31 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13035.01–80.00-10037cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole1116148025neronono60

32.50 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13035.01–80.00-10037cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole1116448025grigiosisi80

41.18 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13035.01–80.00Conduttività elettrica10037cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno1117468025grigiosisi80

45.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13035.01–80.00Conduttività elettrica10037cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole e freno1117248025neronono60

51.04 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13035.01–80.00-10037cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole e freno1117408025neronono60

46.22 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13035.01–80.00-10037cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno1117568025grigiosisi80

28.20 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16180.01–140.00-12525foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole13673810032grigiosisi110

34.03 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16180.01–140.00-12525foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole13675210032grigiosisi110

42.39 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16180.01–140.00Conduttività elettrica12525foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno13685010032grigiosisi110

48.22 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16180.01–140.00Conduttività elettrica12525foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno13687210032grigiosisi110

31.66 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16180.01–140.00-12525cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole13677410032grigiosisi110

38.47 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16135.01–80.00-12532cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole13673910032neronono80

44.30 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16135.01–80.00-12532cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole13674010032neronono80

37.50 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16180.01–140.00-12532cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole13678710032grigiosisi110

45.63 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16180.01–140.00-12532cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno13688710032grigiosisi110

52.43 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16135.01–80.00-12532cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole e freno13683810032neronono80

58.27 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16135.01–80.00Conduttività elettrica12532cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole e freno13687610032neronono80

51.46 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16180.01–140.00Conduttività elettrica12532cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno13690410032grigiosisi110

33.09 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16180.01–140.00-12532foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole16178512525grigiosisi100

38.92 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16180.01–140.00-12532foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole16182412525grigiosisi100

46.61 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16180.01–140.00Conduttività elettrica12532foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno16190012525grigiosisi100

52.45 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16180.01–140.00Conduttività elettrica12532foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno16193812525grigiosisi100

36.24 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16180.01–140.00-12532cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole16183512525grigiosisi100

43.65 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione18535.01–80.00-15030cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole16179012525neronono75

49.49 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione18535.01–80.00-15030cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole16183812525neronono75

42.07 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione18580.01–140.00-15030cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole16187612525grigiosisi100

49.55 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione18580.01–140.00-15030cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno16194612525grigiosisi100

56.96 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione18535.01–80.00-15030cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole e freno16190812525neronono75

62.80 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione18535.01–80.00Conduttività elettrica15030cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole e freno16194812525neronono75

55.38 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione18580.01–140.00Conduttività elettrica15030cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno16198512525grigiosisi100

33.90 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione18580.01–140.00-15030foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole16185812532grigiosisi120

39.75 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione18580.01–140.00-15030foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole16188812532grigiosisi120

47.45 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione18580.01–140.00Conduttività elettrica15030foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno16195812532grigiosisi120

53.29 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione18580.01–140.00Conduttività elettrica15030foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno16199612532grigiosisi120

37.46 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione18580.01–140.00-15030cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole16189512532grigiosisi120

45.52 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione11180.01–140.00-8025cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole16187112532neronono95

51.35 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione11180.01–140.00-8025cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole16186712532neronono95

43.30 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione11180.01–140.00-8025cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole16190512532grigiosisi120

50.79 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione11180.01–140.00-8025cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno16198012532grigiosisi120

58.84 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione11180.01–140.00-8025cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole e freno16194812532neronono95

64.67 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione11180.01–140.00Conduttività elettrica8025cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole e freno161100512532neronono95

56.64 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione11180.01–140.00Conduttività elettrica8025cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno161105212532grigiosisi120

52.12 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione11180.01–140.00-8025foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole185100515030grigiosisi110

59.55 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione11180.01–140.00-8025foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole185107815030grigiosisi110

74.23 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione11180.01–140.00Conduttività elettrica8025foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno185108515030grigiosisi110

81.68 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione11180.01–140.00Conduttività elettrica8025foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno185116015030grigiosisi110

57.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione11180.01–140.00-8025cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole185101015030grigiosisi110

76.95 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione7380.01–140.00-5033cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole18599715030neronono100

84.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione7380.01–140.00-5033cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole185107215030neronono100

64.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13080.01–140.00-10037cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole185110015030grigiosisi110

79.31 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13080.01–140.00Conduttività elettrica10037cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno185109415030grigiosisi110

98.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13080.01–140.00Conduttività elettrica10037cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole e freno185108715030neronono100

106.30 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13080.01–140.00-10037cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualitàruota con supporto girevole e freno185113015030neronono100

86.77 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione13080.01–140.00-10037cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno185122215030grigiosisi110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 90 Larghezza piastra W(mm) 66
Materiale Gomma Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico