Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-POTH

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-POTH
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con foro centrale, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide per alte portate

Supporto: serie LKR

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POTH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKR-POTH 75G
LKR-POTH 75G-FI
LKR-POTH 75R
LKR-POTH 75R-FI
LKR-POTH 100G
LKR-POTH 100G-FA
LKR-POTH 100G-FI
LKR-POTH 100G-FI-FA
LKR-POTH 100KA
LKR-POTH 100KA-FA
LKR-POTH 100KA-FI
LKR-POTH 100KA-FI-FA
LKR-POTH 100R
LKR-POTH 100R-FA
LKR-POTH 100R-FI
LKR-POTH 100R-FI-FA
LKR-POTH 125G
LKR-POTH 125G-FA
LKR-POTH 125G-FI
LKR-POTH 125G-FI-FA
LKR-POTH 125KA
LKR-POTH 125KA-FA
LKR-POTH 125KA-FI
LKR-POTH 125KA-FI-FA
LKR-POTH 125R
LKR-POTH 125R-FA
LKR-POTH 125R-FI
LKR-POTH 125R-FI-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

72.87 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione108140.01–220.007532foro passanteruota con supporto girevole1089057537-25200

92.35 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione108140.01–220.007532foro passanteruota con supporto girevole e freno10810527537-25200

74.71 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione108140.01–220.007532cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1089167537-25200

94.20 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione108140.01–220.007532cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno10810347537-25200

66.92 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.0012540foro passanteruota con supporto girevole13097210035-25300

75.70 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.0012540foro passanteruota con supporto girevole130104810035-25300

82.50 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.0012540foro passanteruota con supporto girevole e freno130116910035-25300

91.28 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.0012540foro passanteruota con supporto girevole e freno130123410035-25300

68.92 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.0012540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole13099710035-20300

77.68 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione108220.01–320.007537cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole130106910035-20300

84.68 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione108220.01–320.007537cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno130120210035-20300

93.47 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione108220.01–320.007537cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno130125010035-20300

69.53 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione108220.01–320.007537cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole13099810035-25300

78.30 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione130220.01–320.0010037cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole130107010035-25300

85.12 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione130220.01–320.0010037cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno130120810035-25300

93.90 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione130220.01–320.0010037cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno130126510035-25300

74.20 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione130320.01–485.0010037foro passanteruota con supporto girevole155115012540-25350

83.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione130320.01–485.0010037foro passanteruota con supporto girevole155123412540-25350

91.13 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione130320.01–485.0010037foro passanteruota con supporto girevole e freno155134412540-25350

100.81 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione130320.01–485.0010037foro passanteruota con supporto girevole e freno155144212540-25350

77.45 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione155320.01–485.0012540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole155113612540-20350

87.13 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione155320.01–485.0012540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole155128012540-20350

94.58 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione155320.01–485.0012540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno155136412540-20350

104.25 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione155320.01–485.0012540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno155146612540-20350

77.10 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione155320.01–485.0012540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole155118112540-25350

86.79 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione155320.01–485.0012540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole155129312540-25350

94.02 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione155320.01–485.0012540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno155137312540-25350

103.70 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione155320.01–485.0012540cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno155148612540-25350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 88 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale
Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico