Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-PO

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-PO
Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota in poliammide

Supporto: serie LO

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • guarnizione del gruppo rotante con sede a labirinto
  • ingrassatore

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LO-PO 127K
LO-PO 127K-RI4
LO-PO 127K-ST
LO-PO 127K-ST-RI4
LO-PO 150G
LO-PO 150G-ELS
LO-PO 150G-ELS-RI4
LO-PO 150G-RI4
LO-PO 150G-ST
LO-PO 150G-ST-ELS
LO-PO 150G-ST-ELS-RI4
LO-PO 150G-ST-RI4
LO-PO 150K
LO-PO 150K-ELS
LO-PO 150K-ELS-RI4
LO-PO 150K-RI4
LO-PO 150K-ST
LO-PO 150K-ST-ELS
LO-PO 150K-ST-ELS-RI4
LO-PO 150K-ST-RI4
LO-PO 160G
LO-PO 160G-ELS
LO-PO 160G-ELS-RI4
LO-PO 160G-RI4
LO-PO 160G-ST
LO-PO 160G-ST-ELS
LO-PO 160G-ST-ELS-RI4
LO-PO 160G-ST-RI4
LO-PO 160K
LO-PO 160K-ELS
LO-PO 160K-ELS-RI4
LO-PO 160K-RI4
LO-PO 160K-ST
LO-PO 160K-ST-ELS
LO-PO 160K-ST-ELS-RI4
LO-PO 160K-ST-RI4
LO-PO 200G
LO-PO 200G-ELS
LO-PO 200G-ELS-RI4
LO-PO 200G-RI4
LO-PO 200G-ST
LO-PO 200G-ST-ELS
LO-PO 200G-ST-ELS-RI4
LO-PO 200G-ST-RI4
LO-PO 200K
LO-PO 200K-ELS
LO-PO 200K-ELS-RI4
LO-PO 200K-RI4
LO-PO 200K-ST
LO-PO 200K-ST-ELS
LO-PO 200K-ST-ELS-RI4
LO-PO 200K-ST-RI4
LO-PO 250G
LO-PO 250G-ST
LO-PO 250K
LO-PO 250K-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

197.03 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200320.01–485.00-15050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole1703500125bianco naturalebianco naturale-20400

258.00 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00-16050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole1703721125bianco naturalebianco naturale-20400

269.13 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00Conduttività elettrica16050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno1703880125bianco naturalebianco naturale-20400

330.10 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00Conduttività elettrica16050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno1704066125bianco naturalebianco naturale-20400

177.80 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00-16050foro passanteruota con supporto girevole2003430150bianco naturalebianco naturale-25400

205.23 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00-16050foro passanteruota con supporto girevole2003400150grigiogrigio-25400

266.19 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00Conduttività elettrica16050foro passanteruota con supporto girevole2003701150grigiogrigio-25400

238.75 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00Conduttività elettrica16050foro passanteruota con supporto girevole2003643150bianco naturalebianco naturale-25400

254.87 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00-16050foro passanteruota con supporto girevole e freno2003840150bianco naturalebianco naturale-25400

282.30 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00-16050foro passanteruota con supporto girevole e freno2003830150grigiogrigio-25400

343.27 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00Conduttività elettrica16050foro passanteruota con supporto girevole e freno2004051150grigiogrigio-25400

315.83 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00Conduttività elettrica16050foro passanteruota con supporto girevole e freno2004070150bianco naturalebianco naturale-25400

197.65 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00-16050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2003690150bianco naturalebianco naturale-20400

225.08 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00-16050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2003700150grigiogrigio-20400

286.05 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00Conduttività elettrica16050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2003905150grigiogrigio-20400

258.61 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00Conduttività elettrica16050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2003900150bianco naturalebianco naturale-20400

276.94 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00-16050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2004100150bianco naturalebianco naturale-20400

304.36 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-20050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2004110150grigiogrigio-20400

365.33 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica20050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2004321150grigiogrigio-20400

337.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica20050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2004330150bianco naturalebianco naturale-20400

182.00 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-20050foro passanteruota con supporto girevole2053530160bianco naturalebianco naturale-25450

211.95 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-20050foro passanteruota con supporto girevole2053450160grigiogrigio-25450

272.90 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica20050foro passanteruota con supporto girevole2053864160grigiogrigio-25450

242.96 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica20050foro passanteruota con supporto girevole2053712160bianco naturalebianco naturale-25450

250.25 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-20050foro passanteruota con supporto girevole e freno2053930160bianco naturalebianco naturale-25450

280.18 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-20050foro passanteruota con supporto girevole e freno2053930160grigiogrigio-25450

341.15 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica20050foro passanteruota con supporto girevole e freno2054223160grigiogrigio-25450

311.20 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica20050foro passanteruota con supporto girevole e freno2054160160bianco naturalebianco naturale-25450

200.29 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-20050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2053730160bianco naturalebianco naturale-20450

230.23 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-20050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2053768160grigiogrigio-20450

291.19 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica20050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2054047160grigiogrigio-20450

261.25 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica20050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2053964160bianco naturalebianco naturale-20450

270.55 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-20050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2054130160bianco naturalebianco naturale-20450

300.49 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295320.01–485.00-25050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2054120160grigiogrigio-20450

361.45 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295320.01–485.00-25050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2054424160grigiogrigio-20450

331.50 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295320.01–485.00-25050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2054266160bianco naturalebianco naturale-20450

195.22 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295485.01–750.00-25050foro passanteruota con supporto girevole2453810200bianco naturalebianco naturale-25600

236.55 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170485.01–750.00-12553foro passanteruota con supporto girevole2453780200grigiogrigio-25600

297.50 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170485.01–750.00-12553foro passanteruota con supporto girevole2454284200grigiogrigio-25600

256.17 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170485.01–750.00-12550foro passanteruota con supporto girevole2454030200bianco naturalebianco naturale-25600

287.43 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170485.01–750.00-12550foro passanteruota con supporto girevole e freno2454280200bianco naturalebianco naturale-25600

328.77 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170485.01–750.00-12553foro passanteruota con supporto girevole e freno2454250200grigiogrigio-25600

389.71 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170485.01–750.00-12553foro passanteruota con supporto girevole e freno2454400200grigiogrigio-25600

348.38 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170485.01–750.00-12550foro passanteruota con supporto girevole e freno2454420200bianco naturalebianco naturale-25600

211.68 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170485.01–750.00-12550cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2454060200bianco naturalebianco naturale-20600

253.02 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2454070200grigiogrigio-20600

313.98 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2454427200grigiogrigio-20600

272.65 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2454280200bianco naturalebianco naturale-20600

306.10 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2454530200bianco naturalebianco naturale-20600

347.43 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2454540200grigiogrigio-20600

408.38 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2454680200grigiogrigio-20600

367.05 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2454691200bianco naturalebianco naturale-20600

257.37 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205Fino a 35.00-16050foro passanteruota con supporto girevole2954436250bianco naturalebianco naturale-251000

347.32 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245Fino a 35.00-20050foro passanteruota con supporto girevole e freno2954971250bianco naturalebianco naturale-251000

280.75 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245Fino a 35.00-20050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2954920250bianco naturalebianco naturale-201000

373.66 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245Fino a 35.00-20050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2955180250bianco naturalebianco naturale-201000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico Larghezza rotella(mm) 50
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80

Supporto tecnico