Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-SETH

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-SETH
Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio elettrosaldato

Supporto: serie LO

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • guarnizione del gruppo rotante con sede a labirinto
  • ingrassatore

Ruota: serie SETH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa, saldato su tre punti, con mozzo in tubo d’acciaio, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LO-SETH 125K
LO-SETH 125K-RI4
LO-SETH 125K-ST
LO-SETH 125K-ST-RI4
LO-SETH 150K
LO-SETH 150K-RI4
LO-SETH 150K-ST
LO-SETH 150K-ST-RI4
LO-SETH 160K
LO-SETH 160K-RI4
LO-SETH 160K-ST
LO-SETH 160K-ST-RI4
LO-SETH 200K
LO-SETH 200K-RI4
LO-SETH 200K-ST
LO-SETH 200K-ST-RI4
LO-SETH 250K
LO-SETH 250K-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

295.20 €

1 7 giorni 170485.01–750.00125ruota con supporto girevole170409812550500

356.17 €

1 7 giorni 170485.01–750.00125ruota con supporto girevole170435612550500

367.30 €

1 7 giorni 170485.01–750.00125ruota con supporto girevole e freno170453012550500

428.26 €

1 7 giorni 170485.01–750.00125ruota con supporto girevole e freno170470012550500

315.59 €

1 7 giorni 170485.01–750.00125ruota con supporto girevole200466015050650

376.55 €

1 7 giorni 170485.01–750.00125ruota con supporto girevole200488015050650

394.87 €

1 7 giorni 170485.01–750.00125ruota con supporto girevole e freno200506015050650

455.81 €

1 7 giorni 200485.01–750.00150ruota con supporto girevole e freno200528015050650

319.82 €

1 7 giorni 200485.01–750.00150ruota con supporto girevole205483016050700

380.78 €

1 7 giorni 200485.01–750.00150ruota con supporto girevole205500016050700

390.08 €

1 7 giorni 200485.01–750.00150ruota con supporto girevole e freno205523016050700

451.03 €

1 7 giorni 200485.01–750.00150ruota con supporto girevole e freno205531516050700

348.52 €

1 7 giorni 200Fino a 35.00150ruota con supporto girevole2455650200501000

409.47 €

1 7 giorni 200Fino a 35.00150ruota con supporto girevole2455760200501000

442.92 €

1 5 giorni 200Fino a 35.00150ruota con supporto girevole e freno2455990200501000

503.88 €

1 7 giorni 205Fino a 35.00160ruota con supporto girevole e freno2456210200501000

455.74 €

1 7 giorni 205Fino a 35.00160ruota con supporto girevole2957607250601200

548.50 €

1 7 giorni 205Fino a 35.00160ruota con supporto girevole e freno2957957250601200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Acciaio Lunghezza piastra L(mm) 140
Larghezza piastra W(mm) 110 Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro
Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico