Supporto: serie L
Ruota: serie P
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L-P 222R-SG
Codice componente
|
---|
L-P 222R-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.46 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 52 | 80.01–140.00 | - | 140 | 110 | 35 | 28 | ruota con supporto girevole | 260 | 3090 | 220 | 65 | grigio | si | si | 100 |
Loading...
Materiale bozzello | Acciaio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a rullini | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 60 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | argento | resistente all'idrolisi | no |
Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 50 | Resistenza termica min(°C) | -25 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-P, il codice articolo è il seguente: L-P 222R-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-P 222R-SG.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
L-P 200R-ST-SG |
L-P 220R |
L-P 220R-SG |
L-P 222R-ST |
L-P 222R-ST-SG |
L-P 261R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.35 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 308 | 35.01–80.00 | - | 140 | 110 | 260 | 85 | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3070 | 200 | 50 | grigio | si | si | 75 | ||
111.99 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 308 | 80.01–140.00 | - | 140 | 110 | 260 | 85 | ruota con supporto girevole | 260 | 2993 | 220 | 65 | nero | no | no | 100 | ||
128.03 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 308 | 80.01–140.00 | - | 140 | 110 | 260 | 85 | ruota con supporto girevole | 260 | 3000 | 220 | 65 | grigio | si | si | 100 | ||
146.92 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 52 | 80.01–140.00 | - | 140 | 110 | 35 | 28 | ruota con supporto girevole e freno | 260 | 3720 | 220 | 65 | nero | no | no | 100 | ||
162.97 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 71 | 80.01–140.00 | - | 140 | 110 | 50 | 19 | ruota con supporto girevole e freno | 260 | 3710 | 220 | 65 | grigio | si | si | 100 | ||
173.53 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 71 | 140.01–220.00 | - | 175 | 175 | 50 | 19 | ruota con supporto girevole | 308 | 4775 | 260 | 85 | nero | no | no | 150 |