Ruota con supporto girevole per alte portate, serie LPFE-ALEV

Ruota con supporto girevole per alte portate, serie LPFE-ALEV
Ruota con supporto girevole per alte portate con molla di torsione in poliuretano, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie LPFE

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, parte forgiata, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • molle a disco brevettate per eccellenti caratteristiche ammortizzanti
  • un cuscinetto a sfere scanalato, lubrificato a lunga durata ed a tenuta nel gruppo rotante (due per Ø ruota 125x50 mm o superiore)

Ruota: serie ALEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LPFE-ALEV 100K-FA
LPFE-ALEV 100K-SG-FA
LPFE-ALEV 125K-FA
LPFE-ALEV 125K-SG-FA
LPFE-ALEV 127K
LPFE-ALEV 127K-SG
LPFE-ALEV 150K
LPFE-ALEV 150K-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

269.61 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione255140.01–220.00Tipo antistatico1008515050170344010040neronono200

271.10 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125140.01–220.00-1008510037170370010040grigiosisi200

304.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00Conduttività elettrica1008510037192360012540neronono250

306.39 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00Conduttività elettrica1008510037192391712540grigiosisi250

516.95 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00Conduttività elettrica14011010037225737012550neronono300

518.63 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00Conduttività elettrica14011010037225738812550grigiosisi300

518.66 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125320.01–485.00-14011010037255717115050neronono400

525.23 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125320.01–485.00-14011010037255784015050grigiosisi400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso
Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto girevole ammortizzato Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico