Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-PPN (L-PPN 80R)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-PPN L-PPN 80R

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: L-PPN 80R

Marca: BLICKLE

Prezzo: 26.55

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 71 mm

Gamma di carico: 80.01–140.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L-PPN 80R

Codice componente
L-PPN 80R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

26.55 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione7180.01–140.00-100855018cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1025588032120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 60 Shore D
Colore del battistrada bianco naturale Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-PPN, il codice articolo è il seguente: L-PPN 80R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-PPN 80R.

Tipologia prodotto

Codice componente
L-PPN 100G-FI-FA
L-PPN 100G-ST
L-PPN 100G-ST-FA
L-PPN 80R-FA
L-PPN 80R-FI
L-PPN 80R-FI-FA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

51.87 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite150140.01–220.00-1008512540foro passanteruota con supporto girevole e freno12583810037160

54.71 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite150140.01–220.00-1008512540foro passanteruota con supporto girevole e freno12584110037160

63.48 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite190140.01–220.00-1008515050foro passanteruota con supporto girevole e freno12591310037160

33.45 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite10080.01–140.00-100857523cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1025908032120

42.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite10080.01–140.00-100857523cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1026788032120

49.30 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite7180.01–140.00-100855019cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1027038032120

Supporto tecnico