Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LRXA-PATH

Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LRXA-PATH
Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox con foro centrale, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie LRXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LRXA-PATH 50G
LRXA-PATH 50G-EXR02
LRXA-PATH 50G-EXR03
LRXA-PATH 50G-EXR04
LRXA-PATH 50G-EXR05
LRXA-PATH 50G-EXV02
LRXA-PATH 50G-EXV03
LRXA-PATH 50G-EXV04
LRXA-PATH 50G-EXV05
LRXA-PATH 50G-EXV07
LRXA-PATH 50G-FI
LRXA-PATH 50G-FI-EXR02
LRXA-PATH 50G-FI-EXR03
LRXA-PATH 50G-FI-EXR04
LRXA-PATH 50G-FI-EXR05
LRXA-PATH 50G-FI-EXV02
LRXA-PATH 50G-FI-EXV03
LRXA-PATH 50G-FI-EXV04
LRXA-PATH 50G-FI-EXV05
LRXA-PATH 50G-FI-EXV07
LRXA-PATH 50KFD
LRXA-PATH 50KFD-ELS
LRXA-PATH 50KFD-EXR02
LRXA-PATH 50KFD-EXR03
LRXA-PATH 50KFD-EXR04
LRXA-PATH 50KFD-EXR05
LRXA-PATH 50KFD-EXV02
LRXA-PATH 50KFD-EXV03
LRXA-PATH 50KFD-EXV04
LRXA-PATH 50KFD-EXV05
LRXA-PATH 50KFD-EXV07
LRXA-PATH 50KFD-FI
LRXA-PATH 50KFD-FI-ELS
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXR02
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXR03
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXR04
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXR05
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXV02
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXV03
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXV04
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXV05
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXV07
LRXA-PATH 75G
LRXA-PATH 75G-EXR02
LRXA-PATH 75G-EXR03
LRXA-PATH 75G-EXR04
LRXA-PATH 75G-EXR05
LRXA-PATH 75G-EXV02
LRXA-PATH 75G-EXV03
LRXA-PATH 75G-EXV04
LRXA-PATH 75G-EXV05
LRXA-PATH 75G-EXV07
LRXA-PATH 75G-FI
LRXA-PATH 75G-FI-EXR02
LRXA-PATH 75G-FI-EXR03
LRXA-PATH 75G-FI-EXR04
LRXA-PATH 75G-FI-EXR05
LRXA-PATH 75G-FI-EXV02
LRXA-PATH 75G-FI-EXV03
LRXA-PATH 75G-FI-EXV04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Tipo di montaggio Antiruggine Resistenza termica min
(°C)
Portata a 3 km/h
(kg)

46.70 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019foro passanteruota con supporto girevole691505019foro centralesi-2575

62.43 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione69-5019foro passanteruota con supporto girevole722205019espansoresi-2575

62.43 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione69Conduttività elettrica5019foro passanteruota con supporto girevole722315019espansoresi-2575

62.43 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019foro passanteruota con supporto girevole722405019espansoresi-2575

62.43 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019foro passanteruota con supporto girevole722505019espansoresi-2575

62.43 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019foro passanteruota con supporto girevole722205019espansoresi-2575

62.43 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019foro passanteruota con supporto girevole722305019espansoresi-2575

62.43 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019foro passanteruota con supporto girevole722375019espansoresi-2575

62.43 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019foro passanteruota con supporto girevole722485019espansoresi-2575

62.43 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019foro passanteruota con supporto girevole722615019espansoresi-2575

65.25 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019foro passanteruota con supporto girevole e freno691675019foro centralesi-2575

80.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019foro passanteruota con supporto girevole e freno722385019espansoresi-2575

80.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione69-5019foro passanteruota con supporto girevole e freno722495019espansoresi-2575

80.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione69Conduttività elettrica5019foro passanteruota con supporto girevole e freno722585019espansoresi-2575

80.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019foro passanteruota con supporto girevole e freno722685019espansoresi-2575

80.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019foro passanteruota con supporto girevole e freno722385019espansoresi-2575

80.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019foro passanteruota con supporto girevole e freno722495019espansoresi-2575

80.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019foro passanteruota con supporto girevole e freno722595019espansoresi-2575

80.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019foro passanteruota con supporto girevole e freno722665019espansoresi-2575

80.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019foro passanteruota con supporto girevole e freno722795019espansoresi-2575

53.60 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole691605019foro centraleno-2075

60.02 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole691635019foro centraleno-2050

69.34 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione72-5019cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole722355019espansoreno-2075

69.34 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione98-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole722445019espansoreno-2075

69.34 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole722535019espansoreno-2075

69.34 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole722635019espansoreno-2075

69.34 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole722335019espansoreno-2075

69.34 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole722415019espansoreno-2075

69.34 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole722525019espansoreno-2075

69.34 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole722615019espansoreno-2075

69.34 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole722715019espansoreno-2075

72.15 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno691785019foro centraleno-2075

78.56 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno691845019foro centraleno-2050

87.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione98-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno722545019espansoreno-2075

87.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno722625019espansoreno-2075

87.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno722715019espansoreno-2075

87.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno722815019espansoreno-2075

87.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno722515019espansoreno-2075

87.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno722595019espansoreno-2075

87.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno722685019espansoreno-2075

87.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno722795019espansoreno-2075

87.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno722885019espansoreno-2075

55.45 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525foro passanteruota con supporto girevole982247525foro centralesi-2575

71.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione98-7525foro passanteruota con supporto girevole1012967525espansoresi-2575

71.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione98Conduttività elettrica7525foro passanteruota con supporto girevole1013077525espansoresi-2575

71.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525foro passanteruota con supporto girevole1013167525espansoresi-2575

71.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525foro passanteruota con supporto girevole1013267525espansoresi-2575

71.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525foro passanteruota con supporto girevole1012967525espansoresi-2575

71.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525foro passanteruota con supporto girevole1013067525espansoresi-2575

71.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525foro passanteruota con supporto girevole1013177525espansoresi-2575

71.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525foro passanteruota con supporto girevole1013247525espansoresi-2575

71.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525foro passanteruota con supporto girevole1013357525espansoresi-2575

73.35 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525foro passanteruota con supporto girevole e freno982527525foro centralesi-2575

89.08 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525foro passanteruota con supporto girevole e freno1013227525espansoresi-2575

89.08 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione98-7525foro passanteruota con supporto girevole e freno1013337525espansoresi-2575

89.08 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione98Conduttività elettrica7525foro passanteruota con supporto girevole e freno1013427525espansoresi-2575

89.08 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525foro passanteruota con supporto girevole e freno1013527525espansoresi-2575

89.08 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525foro passanteruota con supporto girevole e freno1013227525espansoresi-2575

89.08 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525foro passanteruota con supporto girevole e freno1013317525espansoresi-2575

89.08 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione101-7525foro passanteruota con supporto girevole e freno1013437525espansoresi-2575

Loading...

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 35.01–80.00 Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 43
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no
Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico