Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSD-GTH

Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSD-GTH
Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, Gruppo rotante per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie LSD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
  • ingrassatore

Ruota: serie GTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSD-GTH 100K
LSD-GTH 127K
LSD-GTH 150K-35
LSD-GTH 200K-35
LSD-GTH 202K
LSD-GTH 250K
LSD-GTH 252K
LSD-GTH 302K
LSD-GTH 304K
LSD-GTH 360K
LSD-GTH 404K-42
LSD-GTH 504K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

404.73 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione215750.01 o sup.14011015050145528710040810

613.30 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione220Fino a 35.001751401605018510430125501250

655.64 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.001751402005021512227150501400

719.87 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione330Fino a 35.001751402506526014625200501800

1,566.77 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125Fino a 35.00255200804028031950200802850

1,635.60 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245Fino a 35.002552001605033031300250602700

1,875.32 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione265Fino a 35.002552002005033039010250803700

2,664.28 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione275Fino a 35.002552002008039053600300804300

3,365.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione315Fino a 35.0025520025060390660003001005400

4,033.98 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione315Fino a 35.002552002508045065920360754500

9,643.25 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245Fino a 35.00400300160505301310004001006800

13,537.52 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione265Fino a 35.004003002005063024310050015012000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia
Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro
Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico