Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LS-GEV

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LS-GEV
Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, Gruppo rotante per alte portate, ruota per alte portate con anello in gomma elastica, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie LS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
  • ingrassatore

Ruota: serie GEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore, verniciato, colore antracite

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-GEV 302K
LS-GEV 302K-RI4
LS-GEV 302K-ST
LS-GEV 302K-ST-RI4
LS-GEV 400K
LS-GEV 400K-RI4
LS-GEV 520K
LS-GEV 520K-RI4
LS-GEV 620K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

843.50 €

1 7 giorni 170200160125ruota con supporto girevole35521650300901080

974.14 €

1 23 giorni 170200160125ruota con supporto girevole35521516300901080

933.54 €

1 23 giorni 170200160125ruota con supporto girevole e freno35522000300901080

1,064.17 €

1 23 giorni 170200160125ruota con supporto girevole e freno35522500300901080

1,068.10 €

1 23 giorni 170200160125ruota con supporto girevole47027710400751200

1,198.74 €

1 23 giorni 170200160125ruota con supporto girevole47028000400751200

2,000.19 €

1 23 giorni 205200160150ruota con supporto girevole580535005201001830

2,261.42 €

1 23 giorni 205200160150ruota con supporto girevole580565005201001830

4,435.27 €

1 23 giorni 205255200150ruota con supporto girevole7101605006202004540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) Fino a 35.00 Materiale bozzello Altro
Larghezza rotella B(mm) 55 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia
Materiale Gomma Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota antracite
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no Antiruggine no
Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico