Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LS-GSPO

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LS-GSPO
Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, Gruppo rotante per alte portate, ruota per alte portate in poliammide colato

Supporto: serie LS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
  • ingrassatore

Ruota: serie GSPO

  • poliammide colato di prima qualità, ottenuto tramite colata, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D, colore beige naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • ridotto assorbimento di umidità
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-GSPO 101K
LS-GSPO 101K-FS
LS-GSPO 101K-RI4
LS-GSPO 101K-RI4-FS
LS-GSPO 101K-ST
LS-GSPO 101K-ST-FS
LS-GSPO 101K-ST-RI4
LS-GSPO 101K-ST-RI4-FS
LS-GSPO 125K
LS-GSPO 125K-FS
LS-GSPO 125K-RI4
LS-GSPO 125K-RI4-FS
LS-GSPO 125K-ST
LS-GSPO 125K-ST-FS
LS-GSPO 125K-ST-RI4
LS-GSPO 125K-ST-RI4-FS
LS-GSPO 150K-35
LS-GSPO 150K-35-FS
LS-GSPO 150K-35-RI4
LS-GSPO 150K-35-RI4-FS
LS-GSPO 150K-35-ST
LS-GSPO 150K-35-ST-FS
LS-GSPO 150K-35-ST-RI4
LS-GSPO 150K-35-ST-RI4-FS
LS-GSPO 152K-35
LS-GSPO 152K-35-FS
LS-GSPO 152K-35-RI4
LS-GSPO 152K-35-RI4-FS
LS-GSPO 152K-35-ST
LS-GSPO 152K-35-ST-FS
LS-GSPO 152K-35-ST-RI4
LS-GSPO 152K-35-ST-RI4-FS
LS-GSPO 200K-35
LS-GSPO 200K-35-FS
LS-GSPO 200K-35-RI4
LS-GSPO 200K-35-RI4-FS
LS-GSPO 200K-35-ST
LS-GSPO 200K-35-ST-FS
LS-GSPO 200K-35-ST-RI4
LS-GSPO 200K-35-ST-RI4-FS
LS-GSPO 202K
LS-GSPO 202K-FS
LS-GSPO 250K
LS-GSPO 252K
LS-GSPO 300K
LS-GSPO 302K
LS-GSPO 400K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

322.62 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione20514011015055ruota con supporto girevole1453740100551500

384.89 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione20514011015055ruota con supporto girevole1454110100551500

383.56 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione20514011015055ruota con supporto girevole1453960100551500

445.83 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione20514011015055ruota con supporto girevole1454340100551500

410.78 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione20514011015055ruota con supporto girevole e freno1454160100551500

473.05 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione20514011015080ruota con supporto girevole e freno1454549100551500

471.75 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione20514011015080ruota con supporto girevole e freno1454400100551500

534.02 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione20514011015080ruota con supporto girevole e freno1454810100551500

328.55 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione20514011015080ruota con supporto girevole1704080125551750

444.12 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione20514011015080ruota con supporto girevole1704580125551750

440.38 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione20514011015080ruota con supporto girevole1704300125551750

505.08 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione20514011015080ruota con supporto girevole1704840125551750

433.03 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione20514011015080ruota con supporto girevole e freno1704470125551750

497.73 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione25514011020055ruota con supporto girevole e freno1704980125551750

493.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione25514011020055ruota con supporto girevole e freno1704740125551750

558.68 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione25514011020055ruota con supporto girevole e freno1705200125551750

459.54 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione25517514020055ruota con supporto girevole2057700150552500

625.57 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione25517514020055ruota con supporto girevole2058567150552500

637.45 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione25517514020055ruota con supporto girevole2058000150552500

710.46 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione25517514020055ruota con supporto girevole2058874150552500

683.78 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione28017514020080ruota con supporto girevole e freno2058450150552500

756.82 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione28017514020080ruota con supporto girevole e freno2059194150552500

768.70 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione33017514025065ruota con supporto girevole e freno2058580150552500

841.72 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione33017514025080ruota con supporto girevole e freno2059617150552500

608.28 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione38017514030080ruota con supporto girevole2058779150803000

712.78 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione430175140300110ruota con supporto girevole2059528150803000

693.20 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione530175140400110ruota con supporto girevole2058986150803000

797.70 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione17017514012550ruota con supporto girevole2059735150803000

739.35 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione17017514012550ruota con supporto girevole e freno2059250150803000

843.83 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione17017514012550ruota con supporto girevole e freno20510159150803000

824.25 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione17017514012550ruota con supporto girevole e freno2059625150803000

928.75 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione17017514012550ruota con supporto girevole e freno20510427150803000

675.08 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione17017514012550ruota con supporto girevole2559310200553000

766.22 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione17017514012550ruota con supporto girevole25510628200553000

760.00 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione17017514012550ruota con supporto girevole2559450200553000

851.14 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione20017514015050ruota con supporto girevole25510960200553000

701.25 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione25517514020055ruota con supporto girevole e freno2559890200553000

896.43 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione20017514015050ruota con supporto girevole e freno25511324200553000

890.20 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione20017514015050ruota con supporto girevole e freno25510100200553000

981.34 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione20017514015050ruota con supporto girevole e freno25511500200553000

1,701.05 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione20025520015050ruota con supporto girevole28023420200804500

1,941.18 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione20025520015050ruota con supporto girevole28025230200804500

1,778.69 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione20025520015050ruota con supporto girevole33024196250655000

1,981.17 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione20025520015050ruota con supporto girevole33025567250806000

2,541.91 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione20525520016050ruota con supporto girevole38029114300806000

5,515.89 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione20540030016050ruota con supporto girevole4307125030011010000

7,011.98 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione20540030016050ruota con supporto girevole5308452040011012000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) Fino a 35.00 Materiale bozzello Tecnopolimero Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità Materiale Materiale sintetico Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore D Colore del battistrada beige naturale
Colore della carrozzeria della ruota beige naturale resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico