Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-GST

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-GST
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, Struttura chiusa, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie LUH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • cuscinetto a sfere a quattro punti per carichi eccezionali
  • gruppo rotante chiuso ed a tenuta
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie GST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore dal Ø ruota 160 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LUH-GST 127K
LUH-GST 127K-FI
LUH-GST 150K
LUH-GST 150K-FI
LUH-GST 160K
LUH-GST 160K-FI
LUH-GST 200K
LUH-GST 200K-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

243.62 €

1 7 giorni 197320.01–485.00Conduttività elettrica150ruota con supporto girevole1704299125450

307.20 €

1 7 giorni 197320.01–485.00-150ruota con supporto girevole e freno1704815125450

251.96 €

1 7 giorni 202485.01–750.00-160ruota con supporto girevole1974470150570

316.67 €

1 7 giorni 202485.01–750.00Conduttività elettrica160ruota con supporto girevole e freno1974950150570

285.55 €

1 7 giorni 202485.01–750.00Conduttività elettrica160ruota con supporto girevole2024854160600

350.25 €

1 7 giorni 202485.01–750.00-160ruota con supporto girevole e freno2025229160600

290.78 €

1 7 giorni 202750.01 o sup.-160ruota con supporto girevole2455984200800

362.10 €

1 7 giorni 202750.01 o sup.Conduttività elettrica160ruota con supporto girevole e freno2456566200800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Lunghezza piastra L(mm) 140
Larghezza piastra W(mm) 110 Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano Larghezza rotella(mm) 50
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A
Colore del battistrada verde Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico