Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-PO

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-PO
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, Struttura chiusa, con piastra da avvitare, ruota in poliammide

Supporto: serie LUH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • cuscinetto a sfere a quattro punti per carichi eccezionali
  • gruppo rotante chiuso ed a tenuta
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LUH-PO 127K
LUH-PO 127K-FA
LUH-PO 127K-FI
LUH-PO 127K-FI-FA
LUH-PO 150G
LUH-PO 150G-ELS
LUH-PO 150G-ELS-FA
LUH-PO 150G-FA
LUH-PO 150G-FI
LUH-PO 150G-FI-ELS
LUH-PO 150G-FI-ELS-FA
LUH-PO 150G-FI-FA
LUH-PO 150K
LUH-PO 150K-ELS
LUH-PO 150K-ELS-FA
LUH-PO 150K-FA
LUH-PO 150K-FI
LUH-PO 150K-FI-ELS
LUH-PO 150K-FI-ELS-FA
LUH-PO 150K-FI-FA
LUH-PO 160G
LUH-PO 160G-ELS
LUH-PO 160G-ELS-FA
LUH-PO 160G-FA
LUH-PO 160G-FI
LUH-PO 160G-FI-ELS
LUH-PO 160G-FI-ELS-FA
LUH-PO 160G-FI-FA
LUH-PO 160K
LUH-PO 160K-ELS
LUH-PO 160K-ELS-FA
LUH-PO 160K-FA
LUH-PO 160K-FI
LUH-PO 160K-FI-ELS
LUH-PO 160K-FI-ELS-FA
LUH-PO 160K-FI-FA
LUH-PO 200G
LUH-PO 200G-ELS
LUH-PO 200G-ELS-FA
LUH-PO 200G-FA
LUH-PO 200G-FI
LUH-PO 200G-FI-ELS
LUH-PO 200G-FI-ELS-FA
LUH-PO 200G-FI-FA
LUH-PO 200K
LUH-PO 200K-ELS
LUH-PO 200K-ELS-FA
LUH-PO 200K-FA
LUH-PO 200K-FI
LUH-PO 200K-FI-ELS
LUH-PO 200K-FI-ELS-FA
LUH-PO 200K-FI-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

162.60 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00Conduttività elettrica160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole1702453125bianco naturalebianco naturale-20400

172.28 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00-160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole1701000125bianco naturalebianco naturale-20400

226.19 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-200cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno1702941125bianco naturalebianco naturale-20400

235.87 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica200cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno1701000125bianco naturalebianco naturale-20400

148.55 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica200foro passanteruota con supporto girevole1972353150bianco naturalebianco naturale-25400

175.98 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-200foro passanteruota con supporto girevole1971000150grigiogrigio-25400

187.02 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-200foro passanteruota con supporto girevole1971000150grigiogrigio-25400

159.58 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica200foro passanteruota con supporto girevole1972563150bianco naturalebianco naturale-25400

213.28 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica200foro passanteruota con supporto girevole e freno1972812150bianco naturalebianco naturale-25400

240.72 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-200foro passanteruota con supporto girevole e freno1971000150grigiogrigio-25400

251.77 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-200foro passanteruota con supporto girevole e freno1971000150grigiogrigio-25400

224.33 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica200foro passanteruota con supporto girevole e freno1973046150bianco naturalebianco naturale-25400

167.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica200cuscinetto a sfereruota con supporto girevole1972582150bianco naturalebianco naturale-20400

195.42 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-200cuscinetto a sfereruota con supporto girevole1971000150grigiogrigio-20400

206.46 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-200cuscinetto a sfereruota con supporto girevole1971000150grigiogrigio-20400

179.04 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica200cuscinetto a sfereruota con supporto girevole1972841150bianco naturalebianco naturale-20400

232.69 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica200cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno1973090150bianco naturalebianco naturale-20400

260.11 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica200cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno1971000150grigiogrigio-20400

271.15 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00Conduttività elettrica160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno1971000150grigiogrigio-20400

243.72 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00-160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno1973324150bianco naturalebianco naturale-20400

152.93 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00-160foro passanteruota con supporto girevole2022440160bianco naturalebianco naturale-25450

182.87 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00Conduttività elettrica160foro passanteruota con supporto girevole2021000160grigiogrigio-25450

194.58 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00Conduttività elettrica160foro passanteruota con supporto girevole2021000160grigiogrigio-25450

164.65 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00-160foro passanteruota con supporto girevole2022691160bianco naturalebianco naturale-25450

217.67 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00-160foro passanteruota con supporto girevole e freno2022910160bianco naturalebianco naturale-25450

247.62 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00Conduttività elettrica160foro passanteruota con supporto girevole e freno2021000160grigiogrigio-25450

259.33 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00Conduttività elettrica160foro passanteruota con supporto girevole e freno2021000160grigiogrigio-25450

229.39 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00-160foro passanteruota con supporto girevole e freno2023174160bianco naturalebianco naturale-25450

170.61 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00-160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2022664160bianco naturalebianco naturale-20450

200.55 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00Conduttività elettrica160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2021000160grigiogrigio-20450

212.26 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00Conduttività elettrica160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2021000160grigiogrigio-20450

182.33 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00-160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2022922160bianco naturalebianco naturale-20450

235.32 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00-160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2023146160bianco naturalebianco naturale-20450

265.25 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00Conduttività elettrica160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2021000160grigiogrigio-20450

276.97 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00Conduttività elettrica160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2021000160grigiogrigio-20450

247.03 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202320.01–485.00-160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2023405160bianco naturalebianco naturale-20450

171.83 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00-160foro passanteruota con supporto girevole2452745200bianco naturalebianco naturale-25600

213.17 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00Conduttività elettrica160foro passanteruota con supporto girevole2451000200grigiogrigio-25600

226.30 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00Conduttività elettrica160foro passanteruota con supporto girevole2451000200grigiogrigio-25600

184.97 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00-160foro passanteruota con supporto girevole2453218200bianco naturalebianco naturale-25600

243.20 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00-160foro passanteruota con supporto girevole e freno2453316200bianco naturalebianco naturale-25600

284.53 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00Conduttività elettrica160foro passanteruota con supporto girevole e freno2451000200grigiogrigio-25600

297.67 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00Conduttività elettrica160foro passanteruota con supporto girevole e freno2451000200grigiogrigio-25600

256.34 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00-160foro passanteruota con supporto girevole e freno2453767200bianco naturalebianco naturale-25600

187.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00-160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2453024200bianco naturalebianco naturale-20600

229.21 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00Conduttività elettrica160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2453126200grigiogrigio-20600

242.35 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00Conduttività elettrica160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2451000200grigiogrigio-20600

201.02 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00-160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole2453471200bianco naturalebianco naturale-20600

259.20 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00-160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2453580200bianco naturalebianco naturale-20600

300.54 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00Conduttività elettrica160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2451000200grigiogrigio-20600

313.66 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00Conduttività elettrica160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2451000200grigiogrigio-20600

272.33 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00-160cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno2454050200bianco naturalebianco naturale-20600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Larghezza rotella B(mm) 50 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Larghezza rotella(mm) 50 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80

Supporto tecnico