Supporto: serie LWG
Ruota: serie TPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LWG-TPA 126G-FI-GS10
Codice componente
|
---|
LWG-TPA 126G-FI-GS10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.67 € | 1 | 7 giorni | 160 | - | 55 | - | 125 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 160 | 526 | 125 | codolo filettato | 110 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rotella B(mm) | 32 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | Materiale | Gomma |
Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A |
Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento RAL 7001 | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | no | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in materiale sintetico Blickle WAVE, serie LWG-TPA, il codice articolo è il seguente: LWG-TPA 126G-FI-GS10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LWG-TPA 126G-FI-GS10.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Larghezza piastra W(mm)
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Tipo di montaggio
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LWG-TPA 101G-11-AMG125 |
LWG-TPA 101G-11-FI |
LWG-TPA 101G-11-FI-AMG100 |
LWG-TPA 126G-FI-GS12 |
LWG-TPA 126G-FI-P25 |
LWG-TPA 126G-FI-ZA51 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.38 € | 1 | 7 giorni | 135 | - | 55 | - | 100 | foro passante | ruota con supporto girevole | 135 | 472 | 100 | foro centrale | 100 | ||
33.82 € | 1 | 5 giorni | 135 | - | 55 | - | 100 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 408 | 100 | foro centrale | 100 | ||
44.01 € | 1 | 7 giorni | 135 | - | 55 | - | 100 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 506 | 100 | foro centrale | 100 | ||
39.20 € | 1 | 7 giorni | 160 | - | 55 | - | 125 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 160 | 550 | 125 | codolo filettato | 110 | ||
46.32 € | 1 | 7 giorni | 163 | - | 90 | 66 | 125 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 163 | 642 | 125 | piastra da avvitare | 110 | ||
47.35 € | 1 | 7 giorni | 160 | - | - | - | 125 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 160 | 629 | 125 | codolo | 110 |