Ruota con supporto girevole in materiale sintetico Blickle WAVE, serie LWKX-TPA

Ruota con supporto girevole in materiale sintetico Blickle WAVE, serie LWKX-TPA
Ruota con supporto girevole in materiale sintetico Blickle WAVE, resistente alla corrosione, colore grigio bianco, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene

Supporto: serie LWKX

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
  • cuscinetto a sfere scanalato, resistente alla corrosione, iniettato, a tenuta da entrambi i lati nel gruppo rotante
  • foro centrale
  • colore grigio bianco RAL 9002
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
  • design piacevole e moderno

Ruota: serie TPA

  • rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
  • corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio bianco RAL 9002

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LWKX-TPA 101G
LWKX-TPA 101G-11
LWKX-TPA 101G-11-AMWX100
LWKX-TPA 101G-11-AMWX125
LWKX-TPA 101G-11-FI
LWKX-TPA 101G-11-FI-AMWX100
LWKX-TPA 101G-11-FI-AMWX125
LWKX-TPA 101G-FI
LWKX-TPA 101G-FI-GSX10
LWKX-TPA 101G-FI-GSX12
LWKX-TPA 101G-FI-PX25
LWKX-TPA 101G-FI-ZAX51
LWKX-TPA 101G-FI-ZAX55
LWKX-TPA 101G-GSX10
LWKX-TPA 101G-GSX12
LWKX-TPA 101G-PX25
LWKX-TPA 101G-ZAX51
LWKX-TPA 101G-ZAX55
LWKX-TPA 101XKF
LWKX-TPA 101XKF-11
LWKX-TPA 101XKF-11-AMWX100
LWKX-TPA 101XKF-11-AMWX125
LWKX-TPA 101XKF-11-FI
LWKX-TPA 101XKF-11-FI-AMWX100
LWKX-TPA 101XKF-11-FI-AMWX125
LWKX-TPA 101XKF-FI
LWKX-TPA 101XKF-FI-GSX10
LWKX-TPA 101XKF-FI-GSX12
LWKX-TPA 101XKF-FI-PX25
LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX51
LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX55
LWKX-TPA 101XKF-GSX10
LWKX-TPA 101XKF-GSX12
LWKX-TPA 101XKF-PX25
LWKX-TPA 101XKF-ZAX51
LWKX-TPA 101XKF-ZAX55
LWKX-TPA 126G
LWKX-TPA 126G-11
LWKX-TPA 126G-11-AMWX100
LWKX-TPA 126G-11-AMWX125
LWKX-TPA 126G-11-FI
LWKX-TPA 126G-11-FI-AMWX100
LWKX-TPA 126G-11-FI-AMWX125
LWKX-TPA 126G-FI
LWKX-TPA 126G-FI-GSX10
LWKX-TPA 126G-FI-GSX12
LWKX-TPA 126G-FI-PX25
LWKX-TPA 126G-FI-ZAX51
LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55
LWKX-TPA 126G-GSX10
LWKX-TPA 126G-GSX12
LWKX-TPA 126G-PX25
LWKX-TPA 126G-ZAX51
LWKX-TPA 126G-ZAX55
LWKX-TPA 126XKF
LWKX-TPA 126XKF-11
LWKX-TPA 126XKF-11-AMWX100
LWKX-TPA 126XKF-11-AMWX125
LWKX-TPA 126XKF-11-FI
LWKX-TPA 126XKF-11-FI-AMWX100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Tipo di montaggio Portata a 3 km/h
(kg)

40.07 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione135-55-10032foro passanteruota con supporto girevole135366100foro centrale100

40.07 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione135-55-10032foro passanteruota con supporto girevole135360100foro centrale100

51.66 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione135-55-10032foro passanteruota con supporto girevole135460100foro centrale100

52.28 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione135-55-10032foro passanteruota con supporto girevole135472100foro centrale100

46.20 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione135-55-10032foro passanteruota con supporto girevole e freno135409100foro centrale100

57.82 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione135-55-10032foro passanteruota con supporto girevole e freno135507100foro centrale100

58.43 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione135-55-10032foro passanteruota con supporto girevole e freno135519100foro centrale100

46.20 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione135-55-10032foro passanteruota con supporto girevole e freno135406100foro centrale100

49.77 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione135-55-10032foro passanteruota con supporto girevole e freno135448100codolo filettato100

50.29 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione138-55-10032foro passanteruota con supporto girevole e freno135466100codolo filettato100

59.43 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione135-906610032foro passanteruota con supporto girevole e freno138524100piastra da avvitare100

66.33 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione135---10032foro passanteruota con supporto girevole e freno135556100codolo100

66.33 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione135---10032foro passanteruota con supporto girevole e freno135560100codolo100

43.61 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione135-55-10032foro passanteruota con supporto girevole135401100codolo filettato100

44.13 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione138-55-10032foro passanteruota con supporto girevole135418100codolo filettato100

53.30 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione135-906610032foro passanteruota con supporto girevole138478100piastra da avvitare100

60.13 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione135---10032foro passanteruota con supporto girevole135502100codolo100

60.13 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160---12532foro passanteruota con supporto girevole135524100codolo100

49.65 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole135420100foro centrale100

49.65 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole135420100foro centrale100

61.26 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole135508100foro centrale100

61.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole135523100foro centrale100

55.87 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno135462100foro centrale100

67.46 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno135562100foro centrale100

68.10 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno135570100foro centrale100

55.87 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno135464100foro centrale100

59.41 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno135502100codolo filettato100

59.93 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione163-55-12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno135519100codolo filettato100

69.10 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-906612532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno138582100piastra da avvitare100

75.93 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160---12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno135604100codolo100

75.93 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160---12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno135610100codolo100

53.21 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole135456100codolo filettato100

53.73 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione163-55-12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole135460100codolo filettato100

62.95 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-906612532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole138534100piastra da avvitare100

69.78 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160---12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole135556100codolo100

69.78 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160---12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole135575100codolo100

41.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532foro passanteruota con supporto girevole160434125foro centrale110

41.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532foro passanteruota con supporto girevole160433125foro centrale110

53.49 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532foro passanteruota con supporto girevole160533125foro centrale110

54.10 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532foro passanteruota con supporto girevole160543125foro centrale110

48.15 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532foro passanteruota con supporto girevole e freno160485125foro centrale110

59.75 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532foro passanteruota con supporto girevole e freno160578125foro centrale110

60.38 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532foro passanteruota con supporto girevole e freno160593125foro centrale110

48.15 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532foro passanteruota con supporto girevole e freno160487125foro centrale110

51.70 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532foro passanteruota con supporto girevole e freno160550125codolo filettato110

52.21 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione163-55-12532foro passanteruota con supporto girevole e freno160533125codolo filettato110

61.50 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-906612532foro passanteruota con supporto girevole e freno163601125piastra da avvitare110

68.28 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160---12532foro passanteruota con supporto girevole e freno160629125codolo110

68.28 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160---12532foro passanteruota con supporto girevole e freno160644125codolo110

45.44 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-55-12532foro passanteruota con supporto girevole160475125codolo filettato110

45.95 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione163-55-12532foro passanteruota con supporto girevole160489125codolo filettato110

55.61 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160-906612532foro passanteruota con supporto girevole163559125piastra da avvitare110

62.01 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160---12532foro passanteruota con supporto girevole160584125codolo110

62.01 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125---10037foro passanteruota con supporto girevole160594125codolo110

52.67 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125Conduttività elettrica55-10037cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole160498125foro centrale110

52.67 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125-55-10037cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole160494125foro centrale110

64.26 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125Conduttività elettrica55-10037cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole160594125foro centrale110

64.88 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125-55-10037cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole160613125foro centrale110

58.05 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125Conduttività elettrica55-10037cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno160550125foro centrale110

69.67 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125-55-10037cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno160648125foro centrale110

Loading...

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità
Materiale Gomma Larghezza rotella(mm) 32 Adatto per autoclave no
Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A Colore del battistrada grigio Colore della carrozzeria della ruota grigio bianco RAL 9002
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no Antiruggine si
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico