Impugnatura
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24300.0805 |
24300.0810 |
24300.0815 |
24300.0820 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | a (mm) | t (mm) | R (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | b5 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.41 € | 1 | 3 giorni | M6 | 112 | 125 | 32 | 48 | 13 | 10 | 13 | 20 | 24 | 32 | 50 | 13.5 | 301 | |||
34.76 € | 1 | 3 giorni | M6 | 128 | 141 | 32 | 48 | 13 | 10 | 13 | 20 | 24 | 32 | 50 | 13.5 | 325 | |||
53.64 € | 1 | 3 giorni | M8 | 128 | 145 | 34 | 54 | 17 | 12 | 17 | 26 | 32 | 34 | 57 | 18 | 550 | |||
58.62 € | 1 | 3 giorni | M8 | 160 | 177 | 34 | 54 | 17 | 12 | 17 | 26 | 32 | 34 | 57 | 18 | 631 |
Loading...
Materiale corpo principale | EN 1.4301 Equiv. | Corpo principale, trattamento superficie | Sabbiatura | Impugnatura | Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco |
---|
Configura
Proprietà di base
d(mm)
l1(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
a(mm)
t(mm)
R(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
b4(mm)
b5(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali