IPSO - raccordi a innesto MR, riduttore

IPSO - raccordi a innesto MR, riduttore
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Anello di spinta in ottone, nichelato, per applicazioni molteplici
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring privo di silicone
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B200801
B200802
B200803
B200804
B200805
B200806
B200807
B200808
B200809
B200810
B200811
B200812
B200813
B200814
B200815
B200816
B200817
B200819
B200820
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØB Dimensione L

1.03 €

10 4 giorni 933

1.00 €

10 4 giorni 930

1.42 €

10 4 giorni 9.535.5

1.00 €

10 4 giorni 932

1.43 €

10 4 giorni 1032.5

1.03 €

10 4 giorni 1133

1.13 €

10 4 giorni 1137.5

1.13 €

10 4 giorni 1338.5

1.30 €

10 4 giorni 1340

1.25 €

10 4 giorni 1340

1.25 €

10 4 giorni 1339

2.12 €

10 4 giorni 943.5

1.78 €

10 4 giorni 1143.5

1.78 €

10 4 giorni 1343.5

1.97 €

10 4 giorni 1543.5

2.10 €

10 4 giorni 1744

1.33 €

10 4 giorni 1541

25.42 €

10 4 giorni 2047

23.15 €

10 4 giorni 1744.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico