IPSO - raccordi a innesto MR, adattatore connettore a gomito rotante parallelo

IPSO - raccordi a innesto MR, adattatore connettore a gomito rotante parallelo
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Anello di spinta in ottone, nichelato, per applicazioni molteplici
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring privo di silicone
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
202220
202221
B202200
B202201
B202202
B202203
B202204
B202205
B202206
B202207
B202208
B202209
B202210
B202211
B202212
B202213
B202214
B202215
B202216
B202217
B202218
B202219
B202222
B202224
B202225
B202227
B202228
B202230
B202232
B202265
B202268
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione H Dimensione SW

2.18 €

10 4 giorni 3M5848

3.67 €

10 4 giorni 3M3636

1.53 €

10 4 giorni 4M5849

1.53 €

10 4 giorni 4G1/8135.513

1.80 €

10 4 giorni 4G1/4166.513

1.52 €

10 4 giorni 6G1/8135.513

1.62 €

10 4 giorni 6G1/4166.513

1.63 €

10 4 giorni 8G1/8135.513

1.78 €

10 4 giorni 8G1/4166.513

2.32 €

10 4 giorni 8G3/820913

2.20 €

10 4 giorni 10G1/4166.516

2.75 €

10 4 giorni 10G3/820916

3.32 €

10 4 giorni 12G1/4166.516

3.38 €

10 4 giorni 12G3/820920

4.15 €

10 4 giorni 12G1/2251120

4.95 €

10 4 giorni 14G3/820920

5.13 €

10 4 giorni 14G1/2251120

1.83 €

10 4 giorni 6M5849

1.85 €

10 4 giorni 4M71069

2.70 €

10 4 giorni 6M71069

2.23 €

10 4 giorni 6M12x1,2516813

1.62 €

10 4 giorni 4M6959

2.23 €

10 4 giorni 6M12x1,516813

3.85 €

10 4 giorni 10G1/2251116

1.83 €

10 4 giorni 6M6959

1.80 €

10 4 giorni 5M5849

1.87 €

10 4 giorni 5G1/8135.513

1.97 €

10 4 giorni 5G1/4166.513

7.13 €

10 4 giorni 8M12X1,516813

14.05 €

10 4 giorni 16G1/2231120

13.35 €

10 4 giorni 16G3/823920

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico