Piastra piatta per presa, 15A per tipo doppio-orizzontale

Piastra piatta per presa, 15A per tipo doppio-orizzontale
  • Sconto volumi elevati
A plate that is compatible with flat-bladed 15 A embedded outlets (dual-horizontal type) as well as with many other types of embedded outlets (dual-horizontal type).

[Features]
· Outlet plate that can accommodate various types of embedded outlets such as flat blade embedded outlets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1041A
1041N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale

6.59 €

1 5 giorni 10Nuovo metallo (alluminio)

4.71 €

1 Disponibile 7 giorni 10Nylon

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma uscita installata supportata Tipo a lama piatta 15A/20A (tipo doppio-orizzontale) Passo di montaggio uscita installata (l)(mm) 101 N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) 2
Scatole applicabili Per 1 elemento Contenuto visualizzazione superficie NA

Supporto tecnico