Piastra piatta per presa, 15A / 20A ⌀34.5 × 3

Piastra piatta per presa, 15A / 20A ⌀34.5 × 3
  • Sconto volumi elevati
A plate for 3-port embedded outlets that is compatible with not only flat bladed 15 A/ 20 A embedded outlets (⌀34.5) but also with all other types of embedded outlets (⌀34.5).

[Features]
· Outlet plate that can accommodate various types of embedded outlets such as flat blade embedded outlets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7073S
8073A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Passo di montaggio uscita installata (l)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)

17.52 €

1 Disponibile 8 giorni 10Acciaio inox60.5115

18.56 €

1 Disponibile 8 giorni 10Nuovo metallo (alluminio)101120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma uscita installata supportata Tipo a lama piatta 15A/20A (φ34.5) N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) 3 Scatole applicabili Per 3 elemento
Contenuto visualizzazione superficie NA

Supporto tecnico