Piastra piatta per presa, 15A / 20A tipo doppio

Piastra piatta per presa, 15A / 20A tipo doppio
  • Sconto volumi elevati
A plate that is compatible with flat-bladed 15 A/20 A embedded outlets (dual type) as well as with many other types of embedded outlets (dual type).

[Features]
· Outlet plate that can accommodate various types of embedded outlets such as flat blade embedded outlets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V41N
V41N-200
V41S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Contenuto visualizzazione superficie Lunghezza complessiva (L)
(mm)

4.63 €

1 5 giorni 10NylonNA120

5.19 €

1 Disponibile 7 giorni 10Nylon200V120

5.90 €

1 Disponibile 5 giorni -Acciaio inoxNA115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma uscita installata supportata Tipo a lama piatta 15A/20A (tipo doppio) N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) 2 Scatole applicabili Per 1 elemento

Supporto tecnico