Copertura impermeabile dedicata per spina impermeabile

Copertura impermeabile dedicata per spina impermeabile
  • Sconto volumi elevati
By mounting the unit to a waterproof plug, both articles remain waterproof (IP44) when not in use.

[Features]
▪ By mounting to a 30 A waterproof plug/waterproof cord connector body or a 60 A waterproof plug /cord connector body maintains waterproofing when not in use.
▪ Product conforms to JIS C0920 IP44 (Protection level according to the outer shell of electric machinery and devices).
· The cover is made of chloroprene rubber, which has superior weatherproof characteristics.
• The stainless steel ball chain (overall length of 230 mm) can be attached to plugs or to the threaded of circular bands on cable connectors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WKP30
WKP60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione nominale copertura impermeabile (tappo impermeabile)
(A)

22.44 €

1 Disponibile 5 giorni -30

23.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Quantità confezione(Pezzi) 1

Supporto tecnico