Piastra impermeabile (a prova di polvere e getto) con 1 presa ⌀57

Piastra impermeabile (a prova di polvere e getto) con 1 presa ⌀57
  • Sconto volumi elevati
A plate that exhibits waterproofing qualities (dust resistant / jet type) when combined with a round waterproof lid and when using a 1-port outlet (proprietary ⌀57).

[Features]
· Dustproof, jet shaped performance can be achieved either when using an outlet or not.
· Provides a high degree of airtightness and durability to allow establishment of a high-capacity (15 A to 50 A) power supply either indoors or outdoors.
▪ Product conforms to JIS C0920 IP65 (Protection level according to the outer shell of electric machinery and devices).
· Based on use, outlets, waterproof plates and plugs, and waterproof covers have been prepared for each rating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W801-2

Codice componente
W801-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.43 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Forma uscita installata supportata 30A/50A (φ57) Passo di montaggio uscita installata (l)(mm) 62
N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) 1 Scatole applicabili Per 2 elemento Contenuto visualizzazione superficie NA

Si trova sulla pagina di Piastra impermeabile (a prova di polvere e getto) con 1 presa ⌀57, il codice articolo è il seguente: W801-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W801-2.

Supporto tecnico