Piastra piatta per presa, 30A / 50A / 60A ⌀57

Piastra piatta per presa, 30A / 50A / 60A ⌀57
  • Sconto volumi elevati
A plate that is compatible with flat-bladed 30 A/50 A/60 A embedded outlets (⌀57) as well as with many other types of embedded outlets (⌀57).

[Features]
· Outlet plate that can accommodate various types of embedded outlets such as flat blade embedded outlets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
541A
541N
541N-200
541S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Contenuto visualizzazione superficie Lunghezza complessiva (L)
(mm)

18.05 €

1 Disponibile 7 giorni 10Nuovo metallo (alluminio)NA120

7.56 €

1 Disponibile 7 giorni 10NylonNA120

8.22 €

1 Disponibile 7 giorni 10Nylon200V120

11.86 €

1 Disponibile 5 giorni -Acciaio inoxNA115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma uscita installata supportata Tipo a lama piatta 30A/50A/60A (φ57) Passo di montaggio uscita installata (l)(mm) 60.5 N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) 1
Scatole applicabili Per 2 elemento

Supporto tecnico