Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
161A-U
Materiale | Nuovo metallo (alluminio) | Forma uscita installata supportata | Certificazione UL/CSA (φ40.5) | Passo di montaggio uscita installata (l)(mm) | 60.3 |
---|---|---|---|---|---|
N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) | 1 | Scatole applicabili | Per 1 elemento | Contenuto visualizzazione superficie | Rilascio <=> blocco |
Lunghezza complessiva (L)(mm) | 120 |
Si trova sulla pagina di Piastra twist lock per presa, certificazione UL / CSA ⌀40.5, il codice articolo è il seguente: 161A-U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 161A-U.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali