Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1161A |
1161A-100 |
1161A-200 |
1161A-400 |
1161N |
1161N-100 |
1161N-200 |
1161N-400 |
161A |
161S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Passo di montaggio uscita installata (l) (mm) | Contenuto visualizzazione superficie | Lunghezza complessiva (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 2 | 5 giorni | - | Nuovo metallo (alluminio) | 101 | Rilascio <=> blocco | 120 | ||
7.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Nuovo metallo (alluminio) | 101 | 100V, → blocco | 120 | |
8.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Nuovo metallo (alluminio) | 101 | 200V, → blocco | 120 | |
7.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Nuovo metallo (alluminio) | 101 | 400V, → blocco | 120 | |
4.63 € | 1 | 5 giorni | - | Nylon | 101 | -> blocco LOCK | 120 | ||
6.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Nylon | 101 | 100V, → blocco | 120 | |
5.37 € | 1 | 5 giorni | - | Nylon | 101 | 200V, → blocco | 120 | ||
6.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Nylon | 101 | 400V, → blocco | 120 | |
6.05 € | 1 | 5 giorni | - | Nuovo metallo (alluminio) | 60.5 | Rilascio <=> blocco | 120 | ||
5.52 € | 1 | 5 giorni | - | Acciaio inox | 60.5 | SBLOCCO <=> BLOCCO | 115 |
Loading...
Forma uscita installata supportata | Tipo a gancio 20A/30A (φ40.5) | N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) | 1 | Scatole applicabili | Per 1 elemento |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Passo di montaggio uscita installata (l)(mm)
Contenuto visualizzazione superficie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali