Piastra twist lock / di fissaggio per presa, 15A tipo doppio-orizzontale x 2

Piastra twist lock / di fissaggio per presa, 15A tipo doppio-orizzontale x 2
  • Sconto volumi elevati
This plate for twist locked/retainer 15 A embedded outlets (dual-horizontal type x 2) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK written on the plate surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1102A

Codice componente
1102A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

19.68 €

1 Disponibile 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nuovo metallo (alluminio) Forma uscita installata supportata Tipo a gancio/con fermo 15A (tipo doppio-orizzontale) Passo di montaggio uscita installata (l)(mm) 101
N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) 4 Scatole applicabili Per 2 elemento Contenuto visualizzazione superficie Rilascio <=> blocco

Si trova sulla pagina di Piastra twist lock / di fissaggio per presa, 15A tipo doppio-orizzontale x 2, il codice articolo è il seguente: 1102A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1102A.

Supporto tecnico