Piastra impermeabile (a prova di polvere e getto) con 1 presa ⌀40.5

Piastra impermeabile (a prova di polvere e getto) con 1 presa ⌀40.5
  • Sconto volumi elevati
A plate that exhibits waterproofing performance (dust resistant / jet type) when combined with a round waterproof lid and when using a 1-port outlet (exclusively ⌀40.5).

[Features]
· Dustproof, jet shaped performance can be obtained either when using or even not using an outlet.
· Provides a high degree of airtightness and durability to allow establishment of a high capacity (15 A to 50 A) power supply both indoors and outdoors.
▪ Product conforms to JIS C0920 IP65 (Protection grade according to the outer shell of electric machinery and devices).
· Based on use, outlets, waterproof plates and plugs, and waterproof covers have been prepared for each rating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W701-2

Codice componente
W701-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

85.14 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Forma uscita installata supportata 20A/30A (φ40.5) Passo di montaggio uscita installata (l)(mm) 62
N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) 1 Scatole applicabili Per 2 elemento Contenuto visualizzazione superficie NA

Si trova sulla pagina di Piastra impermeabile (a prova di polvere e getto) con 1 presa ⌀40.5, il codice articolo è il seguente: W701-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W701-2.

Supporto tecnico