Spelafili (P-963)

Spelafili (P-963)
Very light (at just 80 g) and slender enough to fit in a woman's hand. Wires supported: 32, 30, 28, and 26 single wires; 34, 32, 30, and 28 strand wires.

[Features]
- Slender enough to fit in a woman’s hand.
- A spring-loaded stopper provides a "clicky" feeling and allows for full hand operation and locking.
- Pliers at the tip for bending and pulling wires.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-963

Codice componente
P-963
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

35.64 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 163 Cavo singolo applicabile(AWG) 34 –26 Dimensione cavo applicabile (cavo a trefoli)(AWG) 34 – 28

Si trova sulla pagina di Spelafili (P-963), il codice articolo è il seguente: P-963.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-963.

Supporto tecnico