Utensile per crimpatura (P-732)

Utensile per crimpatura (P-732)
For use with solderless crimp sleeves and solderless crimp terminals. JIS C9711 certified product. Includes a molding confirmation mechanism and die engraver. Terminals supported: 1.25 and 2.0. Overall length: 180 mm.

[Features]
· The maximum opening width of the handle is a compact 110 mm, so this product can be operated one-handed.
· Applicable size: 1.25/2.
· Weight: 270 g.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-732

Codice componente
P-732
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

66.23 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di terminale applicabile Terminale a crimpare nudo e manicotto a crimpare nudo Misura terminale applicabile 1.25/2mm2 Lunghezza complessiva(mm) 180
Meccanismo di controllo stampaggio Disponibile

Si trova sulla pagina di Utensile per crimpatura (P-732), il codice articolo è il seguente: P-732.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-732.

Supporto tecnico