• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Luce rotante a LED con Electronic Sound integrato

Luce rotante a LED con Electronic Sound integrato
  • Sconto volumi elevati
Built-in high-quality electronic sound. An energy saving and maintenance-free integrated LED rotating light with a long service life.

[Features]
· Boasts greater energy-saving performance and a longer service life than light bulb types. The LED light source reduces maintenance as there is no need to replace dead bulbs. Gives stable light over long periods.
· The rotation mechanism uses a gear system.
· This prevents idling due to the belt wearing out, etc. Can also be used in emergency applications in which rotation is not normally used.
· Produces a loud volume of up to 90dB (at 1 m). The volume can be adjusted using the built-in volume control.
· Tasks such as changing the settings can be performed while the product is installed without having to remove the side covers.
· Features a built-in test switch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RFT-24A-B
RFT-24A-G
RFT-24C-B
RFT-24C-G
RFT-24C-R
RFT-24D-B
RFT-24D-G
RFT-24D-R
RFT-24D-Y
RFT-24E-B
RFT-24E-G
RFT-24E-R
RFT-24E-Y
RFT-100A-B
RFT-100A-G
RFT-100A-R
RFT-100C-B
RFT-100C-G
RFT-100C-R
RFT-100C-Y
RFT-100D-B
RFT-100D-G
RFT-100D-R
RFT-100D-Y
RFT-100E-B
RFT-100E-G
RFT-100E-R
RFT-100E-Y
RFT-220A-B
RFT-220A-G
RFT-220A-R
RFT-220A-Y
RFT-220C-B
RFT-220C-G
RFT-220C-R
RFT-220C-Y
RFT-220D-B
RFT-220D-G
RFT-220D-R
RFT-220D-Y
RFT-220E-B
RFT-220E-G
RFT-220E-R
RFT-220E-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Colore Standard rappresentativo Tipo di tono (fare riferimento al catalogo)

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DCBluCEA

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DCVerdeCEA

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DCBluCEC

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DCVerdeCEC

361.51 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DCRossoCEC

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DCBluCED

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DCVerdeCED

361.51 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DCRossoCED

361.51 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DCGialloCED

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DCBluCEE

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DCVerdeCEE

361.51 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DCRossoCEE

361.51 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DCGialloCEE

403.28 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V ACBlu-A

403.28 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V ACVerde-A

382.40 €

1 Disponibile 7 giorni 100 V ACRosso-A

403.28 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V ACBlu-C

403.28 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V ACVerde-C

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V ACRosso-C

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V ACGiallo-C

403.28 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V ACBlu-D

403.28 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V ACVerde-D

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V ACRosso-D

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V ACGiallo-D

403.28 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V ACBlu-E

403.28 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V ACVerde-E

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V ACRosso-E

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V ACGiallo-E

403.28 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V ACBlu-A

403.28 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V ACVerde-A

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V ACRosso-A

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V ACGiallo-A

403.28 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V ACBlu-C

403.28 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V ACVerde-C

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V ACRosso-C

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V ACGiallo-C

403.28 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V ACBlu-D

403.28 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V ACVerde-D

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V ACRosso-D

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V ACGiallo-D

403.28 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V ACBlu-E

403.28 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V ACVerde-E

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V ACRosso-E

382.40 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V ACGiallo-E

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo parte fotoemettitrice Tipo cilindrico Misura(φ) 100 Sorgente luminosa LED
Metodo di montaggio Montaggio diretto Cicalino (incluso) Allarme melodico Illuminazione/lampeggiamento Illuminazione
Rotazione Disponibile

Supporto tecnico