Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCL-6A |
SCL-6B |
SCL-10A |
SCL-10B |
SCL-14A |
SCL-14B |
SCL-18A |
SCL-18B |
SCL-22A |
SCL-22B |
SCL-30A |
SCL-30B |
SCL-30C |
SCL-38A |
SCL-38B |
SCL-38C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo esterno cavo conforme (minimo) (mm) | Profilo esterno del cavo conforme (massimo) (mm) | Vite | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 3.0 | 4.5 | G1/4 | 18.5 | 7 | |
2.37 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 6.5 | G1/4 | 18.5 | 7 | |
3.38 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 8.5 | G3/8 | 27 | 11 | |
3.38 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 10.5 | G3/8 | 27 | 11 | |
4.65 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10.5 | 12.5 | G1/2 / CTG16 | 33 | 15.5 | |
4.65 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 12.5 | 14.5 | G1/2 / CTG16 | 33 | 15.5 | |
4.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14.5 | 16.5 | G3/4 / CTG22 | 40 | 19.5 | |
4.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16.5 | 18.5 | G3/4 / CTG22 | 40 | 19.5 | |
5.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18.5 | 20.5 | G1 / CTG28 | 44 | 24 | |
5.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20.5 | 22.5 | G1 / CTG28 | 44 | 24 | |
7.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22.0 | 24.0 | G1 1/4 / CTG36 | 51 | 31.5 | |
7.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 24.0 | 27.0 | G1 1/4 / CTG36 | 51 | 31.5 | |
7.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 27.0 | 30.0 | G1 1/4 / CTG36 | 51 | 31.5 | |
15.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30.0 | 32.0 | G1 1/2 / CTG42 | 61 | 40 | |
12.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 32.0 | 35.0 | G1 1/2 / CTG42 | 61 | 40 | |
13.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 35.0 | 38.0 | G1 1/2 / CTG42 | 61 | 40 |
Loading...
Materiale | Poliammide | Ghiera | Grigio |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo esterno cavo conforme (minimo)(mm)
Profilo esterno del cavo conforme (massimo)(mm)
Vite
Diametro esterno(mm)
Diametro interno(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali